FP 1,27/ 12-FWL-20/.../...
-
Подготовленная пружинная колодка IDC
1010233
Подготовленная пружинная колодка IDC, расчетный ток: 1,2 A, длина кабеля: На выбор (0,05 — 0,95 м), Цвет: серый, Тип кабеля:Плоский кабель, Плоский кабель. Подготовленные образцы можно найти в разделе «Принадлежности».
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | FR 1,27/...-Cabling |
| Полюсов | 12 |
| Размер шага | 1,27 мм |
| Количество рядов | 2 |
| Свойства | |
| Номинальный ток IN | 1,2 A МЭК 60512-5-2:2002-02 (при 20 °C, 50 контакта) |
| Контактное сопротивление | 10 мΩ |
| Испытательное напряжение | 500 В AC IEC 60512-4-1:2003-05 |
| Указание по применению | Обратите внимание на инструкцию по самостоятельной сборке в разделе загрузки. |
| Указание по документации | Актуальные документы, такие как 3D-модели, чертежи серий изделий, технические описания или чертежи упаковки доступны в центре загрузки. |
| Указания по эксплуатации | Допустимое напряжение при эксплуатации зависит от области применения и учитывает воздушные зазоры и пути утечки в рамках требований к изоляции согласно МЭК 60664-1. |
| Размер шага | 1,27 мм |
| Применение | |
| Смещение центра | ± 0,7 мм по продольной и поперечной оси |
| Угловой допуск | ± 4 ° по продольной оси |
| ± 2 ° по поперечной оси | |
| Усилие подключения и извлечения | |
| Результат | Испытание пройдено |
| Количество циклов | 500 |
| Усилие установки на 1 полюс, прибл. | 0,5 Н |
| Усилие съема на 1 полюс, прибл. | 0,5 Н |
| Термическое испытание | Группа испытания C | |
| Спецификации по испытанию | МЭК 60512-5-2:2002-02 |
| Испытанное число контактов | 50 |
| Сопротивление изоляции | |
| Спецификации по испытанию | МЭК 60512-3-1:2002-02 |
| Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | ≥ 10 ГОм |
| Испытание на вибростойкость | |
| Спецификации по испытанию | МЭК 60068-2-6:2007-12 |
| Частота | 10 - 2000 - 10 Гц |
| Скорость развертки | 1 октава/мин. |
| Амплитуда | 1,5 мм (10 Гц ... 60,1 Гц) |
| Ускорение | 20г (60,1 Гц ... 2000 Гц) |
| Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
| Испытания на долговечность | |
| Спецификации по испытанию | МЭК 60512-9-1:2010-03 (в соответствии) |
| Импульсное напряжение на уровне моря | 0,8 кВ |
| Проходное сопротивление R1 | 10 мΩ |
| Проходное сопротивление R2 | 10 мΩ |
| Циклы установки | 500 |
| Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | ≥ 10 ГОм |
| Климатические испытания | |
| Спецификации по испытанию | МЭК 60512-11-7:2003-05 |
| Коррозионное воздействие | Метод 1, 10 дней |
| Испытательное переменное напряжение | 500 В AC |
| Ударопрочность | |
| Спецификации по испытанию | МЭК 60068-2-27:2008-02 |
| Форма удара | Полусинусоида |
| Ускорение | 50г |
| Продолжительность удара | 11 мс |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -55 °C ... 125 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 30 % ... 70 % |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
| Подключение 1 | |
| Изоляционный материал | LCP |
| CTI согласно МЭК 60112 | 175 |
| Длина кабеля | На выбор (0,05 — 0,95 м) |
| Плоский кабель [ПВХ] | |
| Указание | Выделенная жила: красная |
| UL AWM Style | 2678 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | Плоский кабель [ПВХ] |
| Конструкция кабеля | 12 x 7 x 0,102 мм |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 30 |
| Сечение жил кабеля | 0,06 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 0,66 мм |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Материал, изоляция проводника | ПВХ |
| Отдельная жила, цвет | серый |
| Размер шага | 0,635 мм |
| Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 354 Ω/м |
| Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 1500 В |
| Негорючесть | UL VW-1 |
| Температура окружающей среды (подвижная проводка) | -10 °C ... 105 °C |
| Температура окружающей среды (при прокладке) | -30 °C ... 105 °C |
| Номер артикула | 1010233 |
| Упаковочная единица | 50 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 500 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | AAX |
| Ключ изделия | AAXPAA |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002638 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
Компактные, многоконтактные штекерные разъемы «плата-плата» или «кабель-плата» для компактной конструкции устройств
Возможность заказа готовых изделий: планки IDC с пружинящими контактами и плоским шлейфом готовы к немедленному использованию в устройстве