Последний поиск
Войти
0
Нет товаров для сравнения
Продукты
Обзор продукции
Соответствие продукции стандартам
Cross Reference Search
Автоматизация
Edge Computing
PLCnext Technology
Smart Services
SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода
ПО для автоматизации
Промышленная связь
Технические средства автоматизации для Niagara Framework
Устройства HMI и ППК
Коммутация, измерение и контроль
Индикаторы процессов и полевые устройства
Контактор и силовое реле
Мониторинг энергопотребления
Пускатели электродвигателей и электр. коммутационные устройства
Разделительные усилители и измерительные преобразователи
Распределение сигналов ввода-вывода
Реле и полупроводниковые реле
Релейные модули безопасности и датчики
Маркировка, монтаж и установка
Mаркировка
Автоматы
Клеммные коробки и полые корпуса
Наконечники
Обжимные соединения
Принадлежности шкафа управления
Принтеры
Программное обеспечение для производства шкафов управления
Промышленное освещение и сигнальная система
Решения для рабочего места
Ручной инструмент
Питание, зарядка и защита
Автоматические выключатели
Защита от перенапряжений
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Источники питания
Оборудование для зарядки электромобилей
Помехоподавляющий фильтр
Преобразователи постоянного тока и инверторы DC/AC
Резервные модули
Реле для защиты сетей
Соединение
Испытательные блоки
Кабели и провода
Клеммные блоки
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат
Корпуса для электроники
Разветвители, адаптеры и кабельные соединители
Распределительные блоки и приборные клеммы
Системная кабельная разводка для контроллеров
Штекерные соединители плата-плата
Штекерный соединитель
Мой Phoenix Contact
Вход / регистрация
Корзина
Мои заказы
Мои предложения и контракты
Мои списки продукции
Сравнение моего продукта
Главная страница
Продукты
Принадлежности шкафа управления
Система ввода кабеля и кабельные вводы
A-INL-M32-S-S - Контргайка
A-INL-M32-S-S
-
Контргайка
1411251
Контргайка, для резьбы M32 x 1,5, цвет: cеребристый
Подробная информация о продукте
Expand all
Collapse all
Технические характеристики
Характеристики изделий
Тип резьбы
M32
Размеры
Чертеж
Длина
4 мм
Диаметр
32 мм
Диаметр соединительной резьбы
32 мм
Раствор ключа - контргайка
36 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности
40 мм
Тип резьбы, сторона подключения
M32 x 1,5
Шаг резьбы
1,5 мм
Спецификации материала
Материал
Нержавеющая сталь 1.4305
Кабель / провод
Без галогенов
да
Экологические условия и условия эксплуатации
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации)
-70 °C ... 220 °C
Коммерческие данные
Номер артикула
1411251
Упаковочная единица
5 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа
5 Количество
Код продажи
AF7
Ключ изделия
AF7DZX
GTIN
4046356923835
Вес/шт. (с упаковкой)
10,46 g
Вес/шт. (без упаковки)
10,46 g
Номер таможенного тарифа
74153300
Страна происхождения
DE
Классификация
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
Environmental product compliance
EU RoHS
Отвечает требованиям Директивы RoHS
Да
(Нет освобождения от исполнения требований)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
EU REACH SVHC
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS)
Нет веществ с массовой долей более 0,1%
Совместимые изделия
Expand all
Collapse all
Часто ищут
Кабельные вводы
Кабельные сальники
Product Help