M17-08PSC8A9004S - Переходные соединители
1550188

M17, Переходные соединители, серия: M17 PRO, прямой, экранирован.: есть, для стандартной системы быстрой фиксации и ONECLICK, Полюсов: 4+4+4, тип контакта: Штифт, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 8,5 мм ... 12 мм, кодирование: Тип 2B (в соответствии с МЭК 61076-2-117)

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Решения, совместимые с изделиями разных производителей, для систем стандартной и быстрой фиксации
Современный унифицированный дизайн для высокого уровня комфорта управления
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Все корпуса могут оснащаться штыревыми или гнездовыми контактами
Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты

Часто задаваемые вопросы


В чем преимущества стандартизированных штекерных соединителей?

Надежность поставок за счет глобальной доступности значительно выше при использовании стандартных штекерных соединителей, чем при использовании проприетарных решений. Устраняется проблема цепочки поставок из одного источника. Кроме того, стандартизац... Смотреть подробнее

Надежность поставок за счет глобальной доступности значительно выше при использовании стандартных штекерных соединителей, чем при использовании проприетарных решений. Устраняется проблема цепочки поставок из одного источника. Кроме того, стандартизация устанавливает руководящие принципы для механических и электрических характеристик продуктов, тем самым обеспечивая дополнительную безопасность для производителей и пользователей.

Смотреть меньше

Для каких применений подходит гибридный штекерный соединитель M17?

Гибридный штекерный соединитель M17 PRO – это решение 3-в-1 для одновременной передачи сигналов, данных и питания в интеллектуальных полевых устройствах. Будь то низковольтные двигатели, коботы, подъемно-транспортное оборудование или интралогистика, ... Смотреть подробнее

Гибридный штекерный соединитель M17 PRO – это решение 3-в-1 для одновременной передачи сигналов, данных и питания в интеллектуальных полевых устройствах. Будь то низковольтные двигатели, коботы, подъемно-транспортное оборудование или интралогистика, M17 PRO HYBRID сочетает в себе преимущества компактного решения для подключения с высокой плотностью монтажа на контактах и передачей тока до 16 A.

Смотреть меньше

Что такое система быстрой фиксации ONECLICK?

Система быстрой фиксации ONECLICK обеспечивает пользователям тройную обратную связь, когда пара разъемов надежно зафиксирована при подключении устройств и прокладке кабелей в системе. Маркировка, простой звук «клик» и четкие ощущения обеспечивают виб... Смотреть подробнее

Система быстрой фиксации ONECLICK обеспечивает пользователям тройную обратную связь, когда пара разъемов надежно зафиксирована при подключении устройств и прокладке кабелей в системе. Маркировка, простой звук «клик» и четкие ощущения обеспечивают вибростойкое соединение штекерных соединителей в любом монтажном положении.

Смотреть меньше

Какие варианты корпуса доступны для M17 PRO HYBRID?

В дополнение к уже знакомым формам корпусов серии M17 PRO, для M17 PRO HYBRID доступен новый размер фланца. Новый размер фланца 21,6 x 21,6 мм доступен как для прямых, так и для угловых, поворотных штекеров устройств. При общей высоте всего 30 мм для... Смотреть подробнее

В дополнение к уже знакомым формам корпусов серии M17 PRO, для M17 PRO HYBRID доступен новый размер фланца. Новый размер фланца 21,6 x 21,6 мм доступен как для прямых, так и для угловых, поворотных штекеров устройств. При общей высоте всего 30 мм для угловых вариантов это самое компактное решение для подключения оборудования на рынке.

Смотреть меньше

Какова максимальная нагрузочная способность по току гибридного штекерного соединителя M17 PRO и какие протоколы он поддерживает?

Гибридный штекерный соединитель M17 PRO имеет максимальную нагрузочную способность по току не менее 14 A. Штекерный соединитель поддерживает протокол Hiperface DSL (~10 Мбит/с).... Смотреть подробнее

Гибридный штекерный соединитель M17 PRO имеет максимальную нагрузочную способность по току не менее 14 A. Штекерный соединитель поддерживает протокол Hiperface DSL (~10 Мбит/с).

Смотреть меньше

Какие меры защиты от ЭМС помех интегрированы в M17 PRO HYBRID?

Гибридный штекерный соединитель M17 PRO обеспечивает простое и надежное соединение экрана на 360°.... Смотреть подробнее

Гибридный штекерный соединитель M17 PRO обеспечивает простое и надежное соединение экрана на 360°.

Смотреть меньше

Почему контактные вставки бывают разного цвета?

Цветовая маркировка позволяет пользователю сразу отличить варианты 50 В и 630 В. Дополнительные кодировочные перемычки на стыковочной части предотвращают неправильное подключение при прокладке кабельной разводки и обеспечивают дополнительную безопасн... Смотреть подробнее

Цветовая маркировка позволяет пользователю сразу отличить варианты 50 В и 630 В. Дополнительные кодировочные перемычки на стыковочной части предотвращают неправильное подключение при прокладке кабельной разводки и обеспечивают дополнительную безопасность.

Смотреть меньше


Посмотреть ЧЗВ