Последний поиск
Войти
0
Нет товаров для сравнения
Продукты
Обзор продукции
Соответствие продукции стандартам
Cross Reference Search
Автоматизация
Edge Computing
PLCnext Technology
Smart Services
SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода
ПО для автоматизации
Промышленная связь
Технические средства автоматизации для Niagara Framework
Устройства HMI и ППК
Коммутация, измерение и контроль
Индикаторы процессов и полевые устройства
Контактор и силовое реле
Мониторинг энергопотребления
Пускатели электродвигателей и электр. коммутационные устройства
Разделительные усилители и измерительные преобразователи
Распределение сигналов ввода-вывода
Реле и полупроводниковые реле
Релейные модули безопасности и датчики
Маркировка, монтаж и установка
Mаркировка
Автоматы
Клеммные коробки и полые корпуса
Наконечники
Обжимные соединения
Принадлежности шкафа управления
Принтеры
Программное обеспечение для производства шкафов управления
Промышленное освещение и сигнальная система
Решения для рабочего места
Ручной инструмент
Питание, зарядка и защита
Автоматические выключатели
Защита от перенапряжений
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Источники питания
Оборудование для зарядки электромобилей
Помехоподавляющий фильтр
Преобразователи постоянного тока и инверторы DC/AC
Резервные модули
Реле для защиты сетей
Соединение
Испытательные блоки
Кабели и провода
Клеммные блоки
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат
Корпуса для электроники
Разветвители, адаптеры и кабельные соединители
Распределительные блоки и приборные клеммы
Системная кабельная разводка для контроллеров
Штекерные соединители плата-плата
Штекерный соединитель
Мой Phoenix Contact
Вход / регистрация
Корзина
Мои заказы
Мои предложения и контракты
Мои списки продукции
Сравнение моего продукта
Главная страница
Продукты
Принадлежности шкафа управления
Розетки для электрошкафов и сервисные интерфейсы
VS-SI-FP-BP - Передняя панель
VS-SI-FP-BP
-
Передняя панель
1656657
Передняя панель
Подробная информация о продукте
Expand all
Collapse all
Технические характеристики
Размеры
Чертеж
Ширина
51 мм
Высота
12 мм
Длина
87,5 мм
Спецификации материала
Материал Корпус
PBT
Класс воспламеняемости согласно UL 94
V0
Экологические условия и условия эксплуатации
Условия окружающей среды
Степень защиты
IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации)
-10 °C ... 60 °C
Монтаж
Указания по монтажу
подходит для всех монтажных рамок
Коммерческие данные
Номер артикула
1656657
Упаковочная единица
1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа
1 Количество
Код продажи
AF7
Ключ изделия
AF7ECX
GTIN
4046356030021
Вес/шт. (с упаковкой)
19,7 g
Вес/шт. (без упаковки)
18,4 g
Номер таможенного тарифа
39269097
Страна происхождения
DE
Классификация
ECLASS
ECLASS-13.0
27182806
ECLASS-15.0
27182806
ETIM
ETIM 10.0
EC000456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
Environmental product compliance
EU RoHS
Отвечает требованиям Директивы RoHS
Да
(Нет освобождения от исполнения требований)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
EU REACH SVHC
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS)
Нет веществ с массовой долей более 0,1%
Совместимые изделия
Expand all
Collapse all
Принадлежности
VS-SI-BZ
-
Маркировочные таблички
1656660
UCT-EM (20X7)
-
Фиксируемые таблички
0801494
UC-EM (20X7)
-
Фиксируемые таблички
0825499
{"timestamp":"2026-01-05T22:22:49.743+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/customer/ssi/v1/where-can-i-buy-this-item"}
{"timestamp":"2026-01-05T22:22:49.741+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/global-search/forms/ssi/v1/ask-question-button-link-wc"}