TTC-6-FMTX-UT
-
Передатчик модуля дистанционной сигнализации
1193555
Передающий модуль, для оптического контроля и дистанционной сигнализации без нулевого потенциала соседних устройств защиты от импульсных перенапряжений серии TERMITRAB complete или CLIXTRAB. Рассчитан на заземленные прямым или косвенным способом DIN-рейки.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Экономия пространства и затрат благодаря узкой конструкции всего 6 мм
Одновременный дистанционный контроль до 50 защитных устройств посредством оптического контроля
Простота выбора для любых требований в области контрольно-измерительных приборов и автоматики благодаря полному портфолио с индивидуальными характеристиками изделий