VS-04-2X2X26C7/7-67A/67B/1,0
-
USB-кабель
1562453
Готовый кабель USB, экранированный, цвет: RAL 5021 (цвет морской воды), полиуретановая внешняя оболочка, разъемы USB тип A/IP67 и USB тип B/IP67, длина: 1 м
Подробная информация о продукте
| Тип датчика | USB 2.0 |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень загрязнения | 2 |
| Характеристики передачи (категория) | USB 2.0 |
| Волновое сопротивление | 100 Ом |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 500 |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал корпуса | PA |
| Материал, уплотнительное кольцо | FPM |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| FireWire [980] | |
| Вес проводника | 59 кг/км |
| Полюсов | 6 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | FireWire [980] |
| Конструкция кабеля | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
| Время распространения сигнала | 4,6 нСм/м |
| Скорость передачи сигнала | 0,72 c |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,15 мм |
| AWG, сигнальная линия | 26 |
| Конструкция кабеля, напряжение питания | 19x 0,20 мм |
| AWG, напряжение питания | 20 |
| Сечение жил кабеля | 2x 2x 0,14 мм² (Сигнальный провод) |
| 2x 0,5 мм² (Напряжение питания) | |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | ≤ 1,05 мм (Сигнальный провод) |
| ном. 1,4 мм (Напряжение питания) | |
| Наружный диаметр кабеля | 6,70 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | Ячеистый полиэтилен (Сигнальный провод) |
| ПВХ (Напряжение питания) | |
| Отдельная жила, цвет | бело-синий, бело-оранжевый, белый, черный |
| Скрутка пары | 2 проводника для пары |
| Тип экрана пары | Полиэфирная пленка, оклеенная алюминием |
| Общая скрутка | 2 пары и 2 проводника питания для сердечника |
| Сопротивление кабеля, макс. | 150 Ом/км |
| Сопротивление изоляции | 5 ГОм*км |
| Сопротивление связи | 5,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 % (при 100 МГц) |
| Производственная мощность | 42 пФ (на метр) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 125 В |
| Испытательное напряжение | 1000 В |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 34 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 34 мм |
| Прочность на разрыв | ≤ 30 Н |
| Экранирующая способность | 60,00 дБ (до 1000 МГц) |
| Негорючесть | согласно МЭК 60332-2-2 |
| Маслостойкость | согласно EN 60811-2-1 |
| Стойкость, прочие данные | Стойкость к воздействию микроорганизмов согласно DIN VDE 0282 |
| Гидролитическая устойчивость согласно DIN 53504 | |
| Прочие характеристики | материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -10 °C ... 50 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP67 |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| 0 °C ... 50 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| вилка / розетка | |
| Номер артикула | 1562453 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | ABN |
| Ключ изделия | ABNNFB |
| GTIN | 4046356293549 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 121,3 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 86,436 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (№ CAS: 119-47-1) |
| SCIP | 9e50d550-abf6-46b5-897c-657b8aa6f963 |