MCR-SL-2CP-I-I-ZF
-
Пассивное устройство для развязки
2864781
Пассивный разделитель MCR, двухканальный, для гальванической развязки сигналов тока при отсутствии напряжения питания, с пружинным зажимом.
Запасной артикул: 2864655 MINI MCR-SL-2CP-I-I
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | MINI Analog |
| Количество каналов | 2 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Расчетное напряжение изоляции | 50 В AC/DC |
| гальваническая развязка | Основная изоляция согласно EN 61010 |
| Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
| Предельная частота (3 дБ) | 75 Гц |
| Испытательное напряжение, вход / выход | 1,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Испытательное напряжение, канал/канал | 1,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Поведение при передаче сигнала | In = Out |
| Ступенчатая характеристика (10-90%) | 5 мс (при нагрузке 600 Ом) |
| Температурный коэффициент, максимальный | ≤ 0,002 %/K (от измеренного значения / 100 Ω нагрузка) |
| Температурный коэффициент, стандартн. | < 0,002 %/K (от измеренного значения / 100 Ω нагрузка) |
| Ошибка передачи, макс. | ≤ 0,1 % (от предела) |
| Дополнительные ошибки, в зависимости от нагрузки | < 0,03 % (от измеренного значения / 100 Ω нагрузка) |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | общее питание, внешнее питание не требуется |
| Потребляемая мощность | 34 мВт (на канал) |
| Сигнал | |
| Описание входа | Bход тока |
| Количество входов | 2 |
| Конфигурируемый / программируемый | нет |
| Входной сигнал напряжения, максимальный | 18 В |
| Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА |
| 4 мА ... 20 мА | |
| Входной сигнал тока, максимальный | 40 мА |
| Ток срабатывания | около 190 мкA |
| Ограничение входного напряжения | < 2 В (20 мА) |
| Напряжение потери | 1,9 В (I = 20 мА) |
| Сигнал: Ток | |
| Количество выходов | 2 |
| Конфигурируемый / программируемый | нет |
| Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА |
| 4 мА ... 20 мА | |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | < 600 Ом (при выходном сигнале I = 20 мА) |
| Пульсации | < 10 мВeff (при 600 Ом) |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 6,2 мм |
| Высота | 93,1 мм |
| Глубина | 102,5 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Материал корпуса | PBT |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 65 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| ATEX | |
| Маркировка | II 3 G Ex nA II T6 X |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| GL | |
| Маркировка | GL EMC 2 D |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Примечания | Критерий B |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Наименование | Электромагнитное высокочастотное поле |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Критерий оценки | A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Наименование | Быстрые переходные помехи (вспышка) |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Критерий оценки | B |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Примечания | Критерий B |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Наименование | Помехи по цепи питания |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Критерий оценки | A |
| гальваническая развязка | Основная изоляция согласно EN 61010 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | Для подключения напряжения питания может использоваться шинный соединитель для установки на монтажную рейку, закрепляемый с помощью защелок на монтажной рейке 35 мм согласно EN 60715. |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2864781 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | CK1 |
| Ключ изделия | CK1213 |
| GTIN | 4017918974961 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 80,625 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 65,4 g |
| Номер таможенного тарифа | 85437090 |
| Страна происхождения | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Падение напряжения на разделительном усилителе 1,7 В
Дополнительная вспомогательная энергия не требуется
Два канала при монтажной ширине всего 6,2 мм
Особо компактный 2-проводной пассивный разделитель для гальванической развязки и фильтрации аналоговых нормированных сигналов
Питание от входных контуров