FL IF MEM 2TX-D
-
Модуль памяти
2832483
Модуль памяти с двумя разъемами для подключения витой пары - модуль для запоминания конфигурации коммутатора
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Носитель информации |
Конструкция | мелкозернистый |
Функциональность | |
Основные функции | Модуль для запоминания конфигурации (вставной) |
Питание | |
Электропитание | с помощью головной станции |
Подключение питание | от коммутатора FL MMHS или MXT |
Потребляемый ток, типовой | 10 мА |
Ethernet 10/100Base-T | |
Тип подключения | Гнездо RJ45 |
Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
Среда передачи | Медь |
Дальность передачи | 100 м |
Количество каналов | 2 |
Ширина | 31 мм |
Высота | 78 мм |
Глубина | 72,5 мм |
Цвет | зеленый |
Материал корпуса | PA |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 55 °C (без выпадения конденсата) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG |
Соответствие директиве по ЭМС | МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Критерий B |
IEC 61000-4-3 (Помехоустойчивость к излучению) Критерий A | |
IEC 61000-4-4 (Испытание на невосприимчивость к быстрым переходным процессам и всплескам) Критерий A | |
IEC 61000-4-5 (Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения) Критерий A | |
IEC 61000-4-6 (Защищенность от помех по цепи питания, наведенных радиочастотными полями) Критерий A | |
IEC 61000-4-8 (Помехоустойчивость в отношении магнитных полей) Критерий A | |
EN 55022 (Излучение радиопомех) Критерий A | |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-3/-4 |
Тип монтажа | В хост-систему |
Номер артикула | 2832483 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | CNN |
Ключ изделия | DNN123 |
Страница каталога | Стр. 187 (AX-2009) |
GTIN | 4017918974497 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 91,8 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 91,8 g |
Номер таможенного тарифа | 85176200 |
Страна происхождения | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс