CDC-MP 0,5-1,5-R
-
Обжимной контакт
1016661
Oбжимной контакт
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | Данные обжимные контакты можно обрабатывать только при помощи разрешенных инструментов для обжима. |
| Указания по заказу: | Информацию для заказа разрешенного инструмента для обжима для автоматического подсоединения проводников вы найдете в указаниях по монтажу в разделе загрузок. |
| Указание по документации | Высота обжима зависит от используемого инструмента для обжима. Значения вы найдете в документации к инструменту. |
| Серия изделий | CDC-MP |
| Тип подключения | Oбжимное соединение |
| Тип контакта | Розетка |
| Длина снятия изоляции | 3,5 мм |
| Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 20 ... 16 |
| Поверхность контакта | олово Sn |
| Материал, контактная поверхность | олово |
| Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) | Олово (2 - 4 мкм Sn) |
| Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) | Олово (2 - 4 мкм Sn) |
| Качество поверхности | горячее лужение |
| Материал, контакт | Сплав меди |
| Номинальный ток IN | 8 A |
| Форма упаковки | Ремень |
| Номер артикула | 1016661 |
| Упаковочная единица | 5 000 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 5 000 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | AAC |
| Ключ изделия | AACDCA |
| GTIN | 4055626499000 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 2,22 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 0,17 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-15.0 | 27460403 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000796 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
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
CDDC 1,5/ 4-PV-3,5 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016512
-
CDDC 1,5/ 5-PV-3,5 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016516
-
CDDC 1,5/ 6-PV-3,5 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016517
-
CDDC 1,5/ 7-PV-3,5 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016518
-
CDDC 1,5/ 9-PV-3,5 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016520
-
CDDC 1,5/10-PV-3,5 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016521
-
CDDC 1,5/11-PV-3,5 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016510
-
CDDC 1,5/12-PV-3,5 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016522
-
CDDC 1,5/13-PV-3,5 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016523
-
CDDC 1,5/14-PV-3,5 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016524
-
CDDC 1,5/15-PV-3,5 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016525
-
CDDC 2,5/ 2-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016293
-
CDDC 2,5/ 4-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016290
-
CDDC 2,5/ 5-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016289
-
CDDC 2,5/ 7-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016286
-
CDDC 2,5/ 9-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016280
-
CDDC 2,5/10-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016279
-
CDDC 2,5/11-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016278
-
CDDC 2,5/12-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016277
-
CDDC 2,5/13-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016276
-
CDDC 2,5/14-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016274
-
CDDC 2,5/15-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016273
-
CDDC 2,5/16-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016272