SAMPLE PTSM 0,5 PI/PL-4 SET
-
Комплект штекеров
1714624
Набор образцов, cемейство изделий: SET
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Исполнение в белом цвете: устойчивость цвета при пайке и при использовании
Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Высокая предельная токовая нагрузка 6 А при очень маленьких размерах
Инвертированный штекер со штыревыми контактами для защищенных от прикосновения выходов устройств или навесных соединений кабелей
Фиксатор с возможность интуитивного обслуживания препятствует непреднамеренному разъединению