CBL-CATAN EVAL KIT - Комплект для ввода в эксплуатацию
1745323

Оценочный комплект для начала работы в области автоматизации зданий с новой серией изделий Catan. Состоит из контроллера Catan C1 EN, панели управления Catan, блока питания, лицензии на контроллер (ограничена 50 точками данных) и лицензии на Emalytics Workbench. Комплект предназначен только для тестирования и не является производительным приложением.
 
При заказе артикула введите «Host ID» вашего ПК в поле «Моя ссылка» в корзине. «Host ID» отображается на компьютере после установки Emalytics Automation.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Экономия места и средств благодаря гибкой конфигурируемости ввода/вывода
Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание с помощью подключаемого дисплея для локального управления
Мощная шина расширения также обеспечивает распределенную установку
Интерфейсы для IoT-приложений и вплоть до облака