The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16 - Мультиплексор
2811815

Мультиплексор MINI Analog формирует из 8 аналоговых входных сигналов один аналоговый выход, для подключения к модулям MINI Analog с помощью винтовых зажимов.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Прокладка системной кабельной разводки на стороне выхода с помощью подготовленного FLK-кабеля с открытыми концами
Массивная экономия аналоговых входов на устройствах управления
Простота подсоединения к аналоговым модулям MINI с помощью винтовых зажимов
Для сигналов тока от 4 мА ... 20 мА
Формируется из аналоговых входных сигналов (до восьми) аналогового выхода – параллельные аналоговые сигналы последовательно передаются через один проводник
Настройка необходимого количества каналов с помощью DIP-переключателя (8, 6, 4 или 2 канала)
Сигналы подключенного канала передаются через три цифровых выхода в виде двоичной комбинации битов
Два тактовых цикла для обработки с помощью DIP-переключателя на выбор (одно- или двухсекундный такт)
Питание от выходных контуров