UMK-2KS40/AI16/RS/K-MT/SO241
-
Модуль ввода
2319650
16-канальный модуль аналогового ввода с винтовыми зажимами и встроенной функцией ножевого разъединения. Возможность резервирования. Предназначен для платы Yokogawa SAI 143.
Подробная информация о продукте
| Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Номинальное напряжение UN | 30 В DC |
| Макс. нагрузочная способность на ответвление | 100 мА |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Расчетное импульсное напряжение | Основная изоляция |
| Поддерживаемые устройства управления YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Подходящая плата ввода-вывода | SAI143 |
| Уровень полевых устройств | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Полюсов | 32 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Уровень управления | |
| Тип подключения | Yokogawa, совместимы с KS |
| Количество точек подключения | 2 |
| Полюсов | 40 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 169 мм |
| Высота | 78 мм |
| Глубина | 60 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 70 °C |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 2319650 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | CK2 |
| Ключ изделия | CK21AY |
| GTIN | 4046356447133 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 365 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 365 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Фронтальный адаптер 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Фронтальный адаптер 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Фронтальный адаптер 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Фронтальный адаптер 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Фронтальный адаптер 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Фронтальный адаптер 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Фронтальный адаптер 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Фронтальный адаптер 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Фронтальный адаптер 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Фронтальный адаптер 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Фронтальный адаптер 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Фронтальный адаптер 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Фронтальный адаптер 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Фронтальный адаптер 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Фронтальный адаптер 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Фронтальный адаптер 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Фронтальный адаптер 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Фронтальный адаптер 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Фронтальный адаптер 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Фронтальный адаптер 2902912
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Фронтальный адаптер 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Фронтальный адаптер 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Фронтальный адаптер 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Фронтальный адаптер 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Фронтальный адаптер 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Фронтальный адаптер 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Фронтальный адаптер 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Фронтальный адаптер 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Фронтальный адаптер 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Фронтальный адаптер 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Фронтальный адаптер 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Фронтальный адаптер 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Фронтальный адаптер 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Фронтальный адаптер 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Фронтальный адаптер 2904653