PI-EX-SD-24-48
-
Модуль управления электромагнитным клапаном
2865298
Модуль управления клапаном Ex i, вставной. Для управления искробезопасными электромагнитными клапанами, устройствами аварийной сигнализации и другими простыми электрическими устройствами установленными во взрывоопасной зоне. Для газов группы IIC, общее питание. Гальваническая развязка.
Подробная информация о продукте
| Совместимый клапан | ASCO Coil 195 |
| ASCO Coil 302 (12 V) | |
| Bürkert Coil AC 10 standard | |
| Bürkert Coil AC 10 high resistance | |
| Bürkert Coil AC 21 standard 700 mW / 65°C | |
| Bürkert Coil AC 21 high resistance 700 mW / 65°C | |
| Bürkert Coil AC 21 standard 900 mW / 45°C | |
| Bürkert Coil AC 21 high resistance 900 mW / 45°C | |
| Bürkert Coil AC 21 standard 900 mW / 60°C | |
| Bürkert Coil AC 21 high resistance 900 mW / 60°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 standard 800 mW / 40°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 high resistance 800 mW / 40°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 standard 1000 mW / 40°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 high resistance 1000 mW / 40°C | |
| FESTO Coil MFH-...IA-SA-EX GBXE022AIAD03 | |
| FESTO Coil (J)MFH-...BIA-SA-EX GBXE022AIAD03 | |
| Norgren Herion Coil 2050 | |
| Norgren Herion Coil 2051 | |
| Norgren Herion Coil 2052 | |
| Norgren Herion Coil 2053 | |
| Norgren Herion Coil 2080 / 2082 | |
| Norgren Herion Coil 2081 / 2083 | |
| Norgren Herion Coil 2084 | |
| Norgren Herion Coil 3039 | |
| Nass Coil 1259 30.1-00 | |
| Nass Coil 1259 50.1-00 | |
| Parker Coil VZ07 488650.01 | |
| Parker Coil VZ33 494035.10 | |
| Parker Coil VZ08 488660.01 | |
| Parker Coil VZ09 488670.01 | |
| Parker Coil VZ95 482160.01 EEx ia IIB T6 | |
| Parker Coil VZ23 482870.01 | |
| Samson Coil 3701-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3701-13 (24 V) | |
| Samson Coil 3963-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3963-13 (24 V) | |
| Samson Coil 3964-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3964-13 (24 V) | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Ci oH | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH-2 | |
| Seitz Solenoid coil 11 G 52 | |
| Указание | В выдержке представлены некоторые возможные комбинации клапанов и модулей управления клапаном. |
| Температурный коэффициент, максимальный | 0,01 %/K |
| Гальваническая развязка Вход / выход | |
| Гальваническая развязка | 375 В (Амплитудное значение, согласно EN 50020, EN 60079-11) |
| Испытательное напряжение | 2,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Питание | |
| Потребляемый ток, макс. | < 110 мА (при 24 В) |
| Рассеиваемая мощность | макс. 1,5 Вт (при 24 В) |
| Сигнал: Напряжение | |
| Количество входов | 1 |
| Входной сигнал напряжения | 20 В DC ... 30 В DC |
| Входной сигнал тока | 15 мА DC ... 100 мА (85 мА при Ue = 24 В DC) |
| Сигнал: Напряжение | |
| Количество выходов | 1 |
| Выходное напряжение | 10,5 В (при 48 мА) |
| Выходное сопротивление | ≤ 278 Ом (Внутреннее сопротивление Ri) |
| Ограничение максимального тока | 48 мА |
| Время срабатывания | < 30 мс |
| Напряжение без нагрузки | 24 В |
| Защищен от короткого замыкания | да |
| Данные по технике безопасности | |
| Макс. выходное напряжение Uo | 27,7 В |
| Макс. выходной ток Io | 101 мА |
| Макс. выходная мощность Po | 697 мВт |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 250 В AC (125 В DC) |
| IIA: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 20 мГн / 0,44 мкФ |
| IIB: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 2 мГн / 0,29 мкФ |
| IIC (Используйте кабели только с соответствующими техническими характеристиками): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 0,5 мГн / 0,067 мкФ |
| Индикатор состояния | желтый светодиод (индикатор состояния) |
| красный светодиод (сбои в линии) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 12,4 мм |
| Высота | 79 мм |
| Глубина | 118,4 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал корпуса | PBT и полиамид РА, неусиленный |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (относительная влажность, без выпадения конденсата) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| ATEX | |
| Маркировка | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| Сертификат | PxCIF07ATEX2865298X |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Маркировка | 3 |
| Номер артикула | 2865298 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CK3 |
| Ключ изделия | CK3832 |
| GTIN | 4046356147101 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 99,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 85,7 g |
| Номер таможенного тарифа | 85437090 |
| Страна происхождения | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |