UMK- 4 RM 24DC
-
Модуль с несколькими реле
2972835
Модуль VARIOFACE, для 4 вставных миниатюрных реле или миниоптопар, со световым индикатором, входное напряжение 24 В DC
Подробная информация о продукте
| Ограничение износа | |
| Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
| Количество каналов | 4 |
| Возможная комплектация | Миниатюрное реле или миниоптопара |
| В комплекте с | нет |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Расчетное напряжение изоляции | 260 В AC |
| Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ (Базовая изоляция между цепями выходных контактов) |
| 6 кВ (Безопасное разделение и усиленная изоляция, между входной электрической цепью и цепью выходного контакта) |
| Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC |
| Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,8 ... 1,1 |
| Типовой входной ток при UN | 2 мА (Cветодиодный индикатор) |
| Защитная схема | Безынерционный диод; Безынерционный диод |
| Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки | |
| Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
| Индикатором состояния / канал | LED желт. |
| Возможная комплектация | Миниатюрное реле или миниоптопара |
| Коммутация | |
| Исполнение контакта | 1 переключающий контакт |
| Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
| Предельный ток длительной нагрузки | 5 A |
| Максимальный пусковой ток | 8 A |
| Обнаружение неисправностей (обрыв проводника / короткое замыкание) | нет |
| Вход | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M3 |
| Количество точек подключения | 2 |
| Полюсов | 8 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Выход | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Количество точек подключения | 12 |
| Полюсов | 3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Индикатор состояния имеется | да |
| Ширина | 67,5 мм |
| Высота | 77 мм |
| Глубина | 59 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP00 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 65 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
| МЭК 60664 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2972835 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | CK6 |
| Ключ изделия | CK6164 |
| GTIN | 4017918088798 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 154,6 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 111,95 g |
| Номер таможенного тарифа | 85364190 |
| Страна происхождения | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122335 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |