PSR-SCP- 24DC/URM4/5X1/2X2/B
-
Модуль расширения
1442344
1- или 2-канальный модуль расширения контактов, 5 НО контактов, 1 НЗ контакт, 1 цепь обратной связи, безопасная развязка в комбинации с базовым устройством до кат. 4 PL e согласно EN ISO 13849, ширина: 22,5 мм, штекерная винтовая клемма
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Серия изделий | PSRclassic |
| Применение | Модуль расширения |
| Управление | 1- и 2-канальная |
| Долговечность механическая | 10x 106 коммутационных циклов |
| Тип реле | Электромеханическое реле с принудительно управляемыми контактами согласно МЭК/EN 61810-3 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Время | |
| Тип. время притяжения при Us | < 25 мс (при Us/при управлении через A1) |
| Время возврата, типовое | < 20 мс (при Us/при управлении через A1) |
| Время возврата в состояние готовности | < 1 c |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 16,6 Вт (US = 26,4 В, IL² = 72 А², Pобщий макс = 2,2 Вт + 14,4 Вт) |
| Нормальный режим работы | 100 % ED |
| Расчетное напряжение изоляции | 250 В |
| Расчетное импульсное напряжение / изоляция | См. техническое описание, раздел «Координация изоляции». |
| Цифровой: A1 | |
| Описание входа | обеспечивает безопасность |
| Количество входов | 1 |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 19,2 В ... 26,4 В |
| Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 25 Ом |
| Защитная схема | Cтабилитроны |
| Потребляемый ток | тип. 75 мА |
| Реле: Цепи активации (23/24 ... 63/64) | |
| Описание выходов | по 2 NO последовательно, с функцией безопасности, с нулевым потенциалом |
| Количество выходов | 5 |
| Исполнение контакта | 5 цепей активации |
| Материал контакта | AgSnO2 |
| Коммутационное напряжение | мин. 10 В |
| макс. 250 В AC/DC | |
| Коммутационная способность | мин. 100 мВт |
| Ток включения | мин. 10 мА |
| макс. 20 A (≤ 100 мс) | |
| Коммутационная способность | 3 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Предельный ток длительной нагрузки | 6 A (Cоблюдайте кривые) |
| Среднеквадрат. значение суммарного тока | 72 A2 (Cоблюдайте кривые) |
| Частота переключения | макс. 1 Гц |
| Долговечность механическая | 10x 106 коммутационных циклов |
| Выходные предохранители | 10 A gL / gG |
| 4 A gL / gG (для применения в устройствах с низкими требованиями к безопасности) | |
| Реле: Сигнальная цепь (71/72) | |
| Описание выходов | 2 NC параллельно, без функции безопасности, без нулевого потенциала |
| Количество выходов | 1 |
| Исполнение контакта | 1 сигнальная цепь |
| Материал контакта | AgSnO2 |
| Коммутационное напряжение | мин. 5 В AC/DC |
| макс. 250 В AC/DC | |
| Коммутационная способность | мин. 50 мВт |
| Ток включения | мин. 10 мА |
| макс. 6 A | |
| Коммутационная способность | 1,5 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Предельный ток длительной нагрузки | 6 A |
| Среднеквадрат. значение суммарного тока | 36 A2 |
| Частота переключения | макс. 1 Гц |
| Долговечность механическая | 10x 106 коммутационных циклов |
| Выходные предохранители | 6 A (gL/gG) |
| Реле: цепь оповещения (11/12) | |
| Описание выходов | Диагностический контакт, 2 NC последовательно, без потенциала |
| Количество выходов | 1 |
| Исполнение контакта | 1 цепь оповещения |
| Материал контакта | AgSnO2 |
| Коммутационное напряжение | мин. 10 В |
| макс. 250 В AC/DC | |
| Коммутационная способность | мин. 100 мВт |
| Ток включения | мин. 10 мА |
| макс. 6 A | |
| Коммутационная способность | 1,5 A (AC15) |
| 3 A (DC13) | |
| Предельный ток длительной нагрузки | 6 A |
| Среднеквадрат. значение суммарного тока | 36 A2 |
| Частота переключения | макс. 0,5 Гц |
| Долговечность механическая | 10x 106 коммутационных циклов |
| Выходные предохранители | 10 A (gL/gG) |
| Технология подключения | |
| вставной | да |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Индикация рабочего напряжения | 1 зеленый светодиод |
| Ширина | 22,5 мм |
| Высота | 99 мм |
| Глубина | 114,5 мм |
| Цвет (Корпус) | желтый (RAL 1018) |
| Материал корпуса | PA |
| Данные по технике безопасности | |
| Категория останова | 0 |
| Данные по технике безопасности: EN ISO 13849 | |
| Уровень эффективности (PL) | e (в сочетании с подходящим устройством обработки данных) |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - высокие требования | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 (в сочетании с подходящим устройством обработки данных) |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - низкие требования | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 (в сочетании с подходящим устройством обработки данных) |
| Данные по технике безопасности: EN МЭК 62061 | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 (в сочетании с подходящим устройством обработки данных) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C (Cоблюдайте кривые) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Рабочая высота | макс. 2000 м (через NN) |
| Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 75 % |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % |
| Ударопрочность | 15г |
| Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 150 Гц, амплитуда 0,15 мм, 2g |
| CE | |
| Маркировка | Соответствует требованиям ЕС |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | см. график зависимости от темп. |
| Монтажное положение | вертикальное или горизонтальное |
| Номер артикула | 1442344 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DNA |
| Ключ изделия | DNA152 |
| GTIN | 4063151823566 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 198,6 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 179,72 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371098 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8b6a9856-2e59-434b-bb8a-e5fc08c3d5e4 |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 3,482 кг CO2e |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
1- и 2-канальное управление
До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508