FL WLAN 1122
-
Mодуль радиосвязи
1752496
WLAN-Client, Soft Access Point, Wi-Fi 6, с внутренними антеннами (MIMO) для монтажа в одно отверстие, IP66/68, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, ac, ax, частота: 2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц, данные подключения: 9 В DC ... 32 В DC, RJ45: für LAN, http/https, CLI, REST-API
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Конструкция | Stand-alone |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II (МЭК 61010-1) |
| Плата радиосвязи | |
| Исполнение | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz > 600 MBit/s |
| Указания по монтажу | жесткий монтаж |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,1 Вт |
| Испытательный участок | Питание 24 В / функциональное заземление 500 В DC 1 мин |
| Интерфейс Ethernet / Все остальные потенциалы 2,25 кВ DC 1 мин | |
| Питание: Модульная электроника | |
| Способ подключения | COMBICON |
| Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
| Указание по типу подключения | Рекомендуемое сечение провода: 0,75 мм² |
| Рекомендуемый наконечник: длина соединительной части 10 мм | |
| Рекомендуемые обжимные клещи: трапеция или четырехгранник | |
| Наименование | 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 |
| Полюсов | 3 |
| Сечение AWG | 24 ... 16 |
| Электропитание | 24 В DC (SELV) |
| Диапазон напряжения питания | 9 В DC ... 32 В DC (PELV/SELV) |
| Ток питания | тип. 170 мА (при Unom/ 20°C/ макс. пропускная способность) |
| Потребляемый ток | 620 мА (при Umin/ Tmax/ макс. пропускная способность) |
| 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 | |
| Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Антенна | |
| Количество | 2 |
| Тип подключения | жестко зафиксирован |
| Указание по типу подключения | MIMO |
| Прибыль | 5 dBi |
| Функции | |
| Конфигурирование | Управление через веб-интерфейс, автоматизируемый интерфейс CLI, REST-API |
| Качество услуг (QoS) | есть |
| Разрешения на радиосвязь | Европа, страны других регионов в Интернет-магазине (E-Shop) |
| Поддержка стран | Бельгия |
| Болгария | |
| Дания | |
| Германия | |
| Эстония | |
| Финляндия | |
| Франция | |
| Греция | |
| Великобритания | |
| Ирландия | |
| Италия | |
| Латвия | |
| Лихтенштейн | |
| Литва | |
| Люксембург | |
| Мальта | |
| Нидерланды | |
| Норвегия | |
| Австрия | |
| Польша | |
| Португалия | |
| Румыния | |
| Швеция | |
| Швейцария | |
| Словакия | |
| Словения | |
| Испания | |
| Чехия | |
| Венгрия | |
| Кипр (респ.) | |
| Ethernet (RJ45) | |
| Количество интерфейсов | 1 |
| Тип подключения | RJ45 |
| Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
| Скорость передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с |
| Среда передачи | Медь |
| Дальность передачи | 100 м (На каждый сегмент) |
| Количество каналов | 1 (порты RJ45) |
| Wireless | |
| Наименование | Wireless LAN |
| Вид подключения антенны | (внутр.) |
| Полоса частот | 2,4 ГГц |
| 5 ГГц | |
| 6 ГГц | |
| Стандарт радиосвязи | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| ac | |
| ax | |
| Wi-Fi 6 | |
| Излучаемая мощность | макс. 20 дБм (с двумя антеннами) |
| Количество интерфейсов радиосвязи | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Подключаемый модуль радиосвязи | 20 (10 на виртуальный интерфейс в режиме AP) |
| Ширина | 62,8 мм |
| Высота | 36,5 мм |
| Глубина | 113,2 мм |
| Указание по размерам | Внешние монтажные размеры |
| Материал опорной пластины | Цинковый сплав, с никелевым покрытием |
| Материал корпуса | PC |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 60 °C |
| Степень защиты | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Указание | Степень защиты в собранном виде |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 800 гПа ... 1080 гПа (до 2000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 660 гПа ... 1080 гПа (до 3500 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без образования конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без образования конденсата) |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | ± 6 кВ |
| Воздушный разряд | ± 8 кВ |
| Непрямой разряд | ± 6 кВ |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Диапазон частот | 80 МГц ... 1000 МГц |
| Напряженность проверочного поля | 10 В/м |
| Диапазон частот | 1000 МГц ... 6000 МГц |
| Напряженность проверочного поля | 3 В/м |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Примечания | ±2,2 кВ |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Сигнал | ± 0,5 кВ (симметричный) |
| ± 1 кВ (асимметричный) | |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
| Напряжение | 10 В |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 55032 |
| Данные испытания | Класс B |
| Тип монтажа | Монтаж с одним отверстием |
| Указания по монтажу | Встроенная антенна |
| Номер артикула | 1752496 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DNN |
| Ключ изделия | DNN2W4 |
| GTIN | 4067923318847 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 371 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 333 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 80-05-7) |
| Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (№ CAS: 3147-75-9) | |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Wi-Fi 6E (6 ГГц)
Wi-Fi 6 (2,4/5 ГГц)
Общая скорость передачи данных до 2400 Мбит/с
Быстрый роуминг в мобильных приложениях
Возможность управления через REST API
Максимальная безопасность WPA 2/3
RJ45 с 10/100/1000 МБит/с