CLOUD CLIENT TX/TX позиционируются как недорогие полевые устройства, поддерживающие безопасное дистанционное обслуживание по сети оператора. Устройства имеют оптимальные параметры для использования с mGuard Secure Cloud. Поэтому все устройства CLOUD CLIENT стандартно поддерживают виртуальную частную сеть (VPN). Набор функций, оптимизированный на mGuard Secure Cloud, позволяет выполнять быстрый ввод в эксплуатацию полевых устройств.
TC CLOUD CLIENT 1002-TX/TX
-
Маршрутизатор
2702885
Промышленный шлюз VPN к mGuard Secure Cloud, связь по IPsec посредством сети оператора, 2-портовой коммутатор, 1 цифровой вход, 1 цифровой выход
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Ограничение износа | |
| Указание CCCex | Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае. |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень загрязнения | 2 |
| Функции безопасности | |
| 1:1 трансляция сетевых адресов (протокол NAT) в виртуальной частной сети | поддерживается |
| Количество в туннеле VPN | 1 |
| Проверка на подлинность | X.509v3, PSK |
| Целостность данных | MD5, SHA-1 |
| Режим безопасного Internet протокола (IPsec) | ESP-тоннель |
| Способ шифрования | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Гальваническая развязка | VCC // FE // Ethernet |
| Тип сети | Ethernet |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 10 В DC ... 30 В DC (SELV, через вставные клеммы push-in) |
| Потребляемый ток, типовой | < 200 мА (24 В DC) |
| Потребляемый ток, макс. | 500 мА |
| Функция | |
| Управление | Управление через сеть Интернет, SNMP |
| Цифровой | |
| Описание входа | Цифровой вход |
| Количество входов | 1 |
| Входной сигнал напряжения | 10 В DC ... 30 В DC |
| Уровень переключения, сигнал "1" | 10 В DC ... 30 В DC |
| Сигнал | |
| Наименование, выход | Цифровой выход |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной сигнал, напряжение | 10 В DC ... 30 В DC (В зависимости от рабочего напряжения) |
| Выходной сигнал, ток | ≤ 50 мА (без защиты от короткого замыкания) |
| Питание | |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,50 мм² |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,50 мм² |
| Сечение провода AWG | 26 ... 16 |
| Сигнал | Ethernet |
| Web-сервер | да |
| Данные: Интерфейс Ethernet, 10/100Base-T(X) согласно IEEE 802.3 | |
| Скорость последовательной передачи данных | 10/100 Мбит/с, функция Autonegotiation |
| Тип подключения | Гнездовая часть разъема RJ45, экранированная |
| Количество каналов | 2 (SELV) |
| Дальность передачи | 100 м (Витая пара, экранированная) |
| Поддерживаемые протоколы | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Вспомогательные протоколы | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 130 мм |
| Глубина | 126 мм |
| Цвет (Верхняя часть корпуса) | серый (RAL 7042) |
| Материал (Корпус) | Пластмасса |
| Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Вибростойкость (при эксплуатации): 5г, 10 ... 150 Гц, 2,5 ч, в направлении XYZ |
| Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | Удары (при эксплуатации): 15г |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 (Разъяснения изготовителя) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | 0 °C ... 60 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | ± 6 кВ (Уровень контроля 3) |
| Воздушный разряд | ± 8 кВ (Уровень контроля 3) |
| Примечания | Критерий B |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Диапазон частот | 80 МГц ... 3 ГГц (Уровень контроля 3) |
| Напряжённость поля | 10 В/м |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Вход | ± 2 кВ (Уровень контроля 3) |
| Сигнал | ± 2 кВ (Ethernet) |
| Примечания | Критерий B |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Вход | ± 0,5 кВ (симметричный) |
| ± 1 кВ (асимметричный) | |
| Сигнал | ± 1 кВ (Линия передачи данных, несимметричная) |
| Примечания | Критерий B |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В |
| Излучение помех | |
| Напряжение радиопомех согл. EN 55011 | класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
| Излучение радиопомех согл. EN 55011 | класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
| Критерии | |
| Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
| Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2702885 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DNC |
| Ключ изделия | DNC422 |
| GTIN | 4055626376783 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 331,2 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 222 g |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170405 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Безопасная коммуникация посредством IPsec
Конфигурирование через веб-систему управления или посредством карты microSD
Облачная VPN-инфраструктура от Phoenix Contact
Готовая VPN-инфраструктура для операторов и производителей машин и оборудования
Безопасность и надежность благодаря технологии безопасности mGuard, проверенной в промышленных условиях