MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 YE/BK - Tермоусадочный кембрик
1116142

Tермоусадочный кембрик, рулон, желтый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, диапазон диаметра кабеля: 3,2 ... 9,5 мм, тип монтажа: насаживание, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 1,8 м, высота текстового поля: 12,8 мм, ширина текстового поля: 1800 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Высококачественная и устойчивая к действию растворителей маркировка для промышленных систем, выполненная методом термотрансферной печати
Непрерывный формат предоставляет гибкие возможности создания маркеров термоусадочного кембрика требуемой длины в зависимости от используемого приложения
Простая и эффективная система кассет с маркировкой: непосредственно в комплект входит как материал для печати, так и подходящая красящая лента
Отсутствие оптической разницы при дополнительной маркировке относительно уже имеющейся маркировки, выполненной при помощи настольного рулонного принтера
Материал термоусадочных кембриков обеспечивает дополнительную электроизоляцию и механическую защиту проводника
Маркируемый провод легко протягивается через кембрик и фиксируется в ходе термоусадки
Материал сертифицирован согласно cUL