UC-WMTB (44X15) YE CUS - Держатель маркировки кабеля
0829409

Держатель маркировки кабеля, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 7 мм, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 44 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Для маркировки проводов и кабелей, диаметр > 7 мм по большой площади
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры UniCard по Вашему выбору
На пластинах имеется место для описания функций
Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
Серия маркировки UniCard UC-WMTB ... содержит маркеры для крепления с помощью стандартных кабельных стяжек