UCT6R-TM 6 CUS
-
Маркировка для клеммных модулей ENTRELEC
0830760
Маркировка для клеммных модулей ENTRELEC, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6 мм, Количество отдельных табличек: 50, высота текстового поля: 9,3 мм, ширина текстового поля: 4,85 мм
Подробная информация о продукте
| Размер шага | 6 мм |
| Маркировка | |
| Количество отдельных табличек | 50 |
| Количество отдельных табличек в ряд | 10 |
| Тип паза | высокий |
| Технология нанесения обозначений | Thermotransfer |
| Ширина | 5,45 мм |
| Высота | 9,90 мм |
| Глубина | 2,35 мм |
| Размер шага | 6 мм |
| Длина | 9,9 мм |
| Текстовое поле | |
| Ширина текстового поля | 4,85 мм |
| Высота текстового поля | 9,3 мм |
| Цвет | белый (RAL 9010) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, базовый элемент | PC |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Составная часть | не содержит силикона, галогенов и кадмия |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
| Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
| Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Тест для проверки стойкости к царапинам | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 1518-1:2023 (в соответствии с данным стандартом) |
| Требования | ≥ 5 H |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание клейкой лентой | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 2409:2020-12 (в соответствии с данным стандартом) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Устойчив к УФ-излучению | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (в соответствии с данным стандартом) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Процесс | Искусственное облучение. |
| Термостойкость | |
| Спецификации по испытанию | ANSI/UL 969-2018:03 (в соответствии) |
| Продолжительность испытания | 240 ч |
| Rating 100 °C (121 °C) | Испытание пройдено |
| Стойкость надписей к истиранию | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
| Изопропанол [CAS № 67-63-0] |
Испытание пройдено |
| n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
| Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
| Гидроксид натрия 0.1 моль/л [CAS № 1310-73-2] |
Испытание пройдено |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Испытание пройдено |
| Стойкость к воздействию химикатов, масел и топлива | |
| Спецификации по испытанию | ISO 175:2010 (в соответствии) |
| Продолжительность испытания | 168 ч |
| Солёная вода (350 г/л) [CAS № - ] |
Испытание пройдено |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Испытание пройдено |
| IRM 901 | Испытание пройдено |
| IRM 902 | Испытание пройдено |
| IRM 903 | Испытание пройдено |
| Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Процесс | Метод B |
| Циклы | 2 |
| Испытание в атмосфере солевого тумана | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C |
| Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 23 °C |
| Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 50 % (Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте) |
| Стойкость при хранении | 2 лет |
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Стандарты | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 45545-2 |
| Тип монтажа | крепление в высоких пазах для табличек |
| Номер артикула | 0830760 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | BG8 |
| Ключ изделия | BG8118 |
| GTIN | 4046356745666 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 9,89 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 9,51 g |
| Номер таможенного тарифа | 39269097 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 0,047 кг CO2e |