SACC-E-M12FS-17P-M16XL/1,5
-
Аппаратн. соединитель передняя стенка
1425197
Аппаратн. соединитель передняя стенка, Универсальный, 17-контактный, Гнездо, прямое, M12, A-кодирование, к свободный конец, Отдельные проводники, длина кабеля: 1,5 м, 0,14 мм2, Гибкий кабель TPE, Альтернативное изделие согласно RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %) арт. №: 1239500
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Удобный для монтажа, оптимизированный контур корпуса XL для ключа размером 19
Механическое ограничение момента затяжки для продолжительно стабильного уплотнения
Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
Сборка и длина проводников на заказ
Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки