SACC-DSI-MS-17CON-M12/0,5 SCO - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1437135

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Универсальный, 17-контактный, Штырь, прямое, M12-SPEEDCON, кодирование: A, к свободный конец, Монтаж на заднюю стенку, M12 x 1, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,5 м, 0,14 мм2, Гибкий кабель TPE, залитый, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с третьего квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
Сборка и длина проводников на заказ
Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
Обычные схемы расположения контактов для передачи сигналов и питания с унифицированной конструкцией
Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку