SACC-DSI-M12MST-4CON-M16/0,5 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1424136

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Мощность, 4-контактный, Штырь, прямое, M12-Стандарт, T-кодирование, к свободный конец, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,5 м, 1,31 мм2, Гибкий монтажный провод UL/cUL, залитый, этот артикул предположительно не должен содержать свинец со второго квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Для компактных устройств: высокая эффективность при небольших габаритах
Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
Сборка и длина проводников на заказ
Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки