SACC-DSI-M12FS-4CON-PG9/0,5 VA - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1405240

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Универсальный, 4-контактный, Гнездо, прямое, M12-Стандарт, A-кодирование, к свободный конец, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,5 м, 0,34 мм2, Гибкий кабель TPE, залитый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
Сборка и длина проводников на заказ
Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
Обычные схемы расположения контактов и кодировки для передачи сигналов с унифицированной конструкцией
Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки