SACC-DSI-M 8MS-3CON-L180 SH - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1455997

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Универсальный, 3-контактный, Штырь, прямое, M8, кодирование: A, Монтаж на заднюю стенку, M8 x 1, Пайка волной

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Простота монтажа на печатную плату: цельные штекерные разъемы для пайки волной припоя
Обычные схемы расположения контактов и кодировки для передачи сигналов с унифицированной конструкцией
Для высокой безопасности передачи: опциональное подсоединение экрана к корпусу и фиксация на печатной плате