EV-T2M3SM-E-LOCK12V - Крепление
1296166

CHARX connect modular, Тип 2, GB/T, Крепление, Принадлежности, отдельные жилы, длина: 0,5 м, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 4-контактный, с одножильными кабелями, без держателя, для блокировки инфраструктурных зарядных розеток во вставленном состоянии, МЭК 61851-1

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Встроенный механизм блокировки в процессе зарядки
Ручная разблокировка блокирующего механизма в аварийной ситуации
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
Универсальное, компактное монтажное пространство