линейка изделий COMBICON Connectors XS
cечение 0,5 мм2
тип монтажа сквозной монтаж / пайка волной припоя
Форма упаковки Лента шириной 32 мм
Pазъем на плату, номинальное сечение: 0,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 2, количество рядов: 1, полюсов: 2, количество точек подсоединения: 2, cемейство изделий: PTSM 0,5/..-HV-THR, размер шага: 2,5 мм, монтаж: сквозной монтаж / пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON PTSM, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: Лента шириной 32 мм