MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08-LR - Pазъем на плату
1809322

линейка изделий COMBICON Connectors M
cечение 2,5 мм2
тип монтажа Пайка волной
Форма упаковки в картонной коробке

Pазъем на плату, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 8, количество рядов: 1, полюсов: 8, количество точек подсоединения: 8, cемейство изделий: MSTBVA 2,5/..-G-LR, размер шага: 5,08 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,9 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Блокировка Lock and Release, тип крепления: Lock & Release, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Автоматическая фиксация и интуитивная разблокировка при помощи рычага управления Lock-and-Release с цветовыми обозначениями
Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения