линейка изделий COMBICON Connectors M
cечение 2,5 мм2
тип монтажа Пайка волной
Форма упаковки в картонной коробке
Pазъем на плату, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 16 A (См. график завис. пар.), расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 3, количество рядов: 1, полюсов: 3, количество точек подсоединения: 3, cемейство изделий: MSTBV 2,5 HC/..-GF, размер шага: 5,08 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,9 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5 HC, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Фланец с резьбовым отверстием, Форма упаковки: в картонной коробке