MSTBO 2,5/ 3 G1R THR BKAU CR12 - Pазъем на плату
2201559

cечение 2,5 мм2
тип монтажа THR пайка
Форма упаковки Лента шириной 44 мм

Pазъем на плату, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Au, тип контакта: Штифт, количество рядов: 1, полюсов: 3, cемейство изделий: MSTBO 2,5/..-G1R THR Au, размер шага: 5 мм, монтаж: THR пайка, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, Направление стыковочной части: ортогональная, блокировка: без, Форма упаковки: Лента шириной 44 мм, фиксированное кодирование полюсов: 1, 2, артикул с правым боковым расположением выводов

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

В наличии варианты для пайки волной припоя и THR
Высокая механическая стойкость и защита от коррозии
Длительный срок службы контактов переходного сопротивления