Последний поиск
Войти
0
Нет товаров для сравнения
Продукты
Обзор продукции
Соответствие продукции стандартам
Cross Reference Search
Автоматизация
Edge Computing
PLCnext Technology
Smart Services
SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода
ПО для автоматизации
Промышленная связь
Технические средства автоматизации для Niagara Framework
Устройства HMI и ППК
Коммутация, измерение и контроль
Индикаторы процессов и полевые устройства
Контактор и силовое реле
Мониторинг энергопотребления
Пускатели электродвигателей и электр. коммутационные устройства
Разделительные усилители и измерительные преобразователи
Распределение сигналов ввода-вывода
Реле и полупроводниковые реле
Релейные модули безопасности и датчики
Маркировка, монтаж и установка
Mаркировка
Автоматы
Клеммные коробки и полые корпуса
Наконечники
Обжимные соединения
Принадлежности шкафа управления
Принтеры
Программное обеспечение для производства шкафов управления
Промышленное освещение и сигнальная система
Решения для рабочего места
Ручной инструмент
Питание, зарядка и защита
Автоматические выключатели
Защита от перенапряжений
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Источники питания
Оборудование для зарядки электромобилей
Помехоподавляющий фильтр
Преобразователи постоянного тока и инверторы DC/AC
Резервные модули
Реле для защиты сетей
Соединение
Испытательные блоки
Кабели и провода
Клеммные блоки
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат
Корпуса для электроники
Разветвители, адаптеры и кабельные соединители
Распределительные блоки и приборные клеммы
Системная кабельная разводка для контроллеров
Штекерные соединители плата-плата
Штекерный соединитель
Мой Phoenix Contact
Вход / регистрация
Корзина
Мои заказы
Мои предложения и контракты
Мои списки продукции
Сравнение моего продукта
Главная страница
Продукты
MSTBO 2,5/ 2-G1R BUGY CR:1,2 - Pазъем на плату
MSTBO 2,5/ 2-G1R BUGY CR:1,2
-
Pазъем на плату
2901246
Клемма для печатного монтажа
Подробная информация о продукте
Expand all
Collapse all
Технические характеристики
Характеристики изделий
Серия изделий
MSTBO 2,5/..-G1R
Полюсов
2
Размер шага
5 мм
Спецификации материала
Класс воспламеняемости согласно UL 94
V0
Размеры
Размер шага
5 мм
Коммерческие данные
Номер артикула
2901246
Упаковочная единица
10 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа
100 Количество
Указание
Позаказное производство (возврат невозможен)
Код продажи
ACH
Ключ изделия
ACHADB
GTIN
4046356133890
Вес/шт. (с упаковкой)
2,58 g
Вес/шт. (без упаковки)
2,58 g
Номер таможенного тарифа
85366990
Страна происхождения
PL
Environmental product compliance
EU RoHS
Отвечает требованиям Директивы RoHS
Да
(Нет освобождения от исполнения требований)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
EU REACH SVHC
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS)
Нет веществ с массовой долей более 0,1%
Совместимые изделия
Expand all
Collapse all
Принадлежности
CR MSTBO-G1
-
Механический ключ
2199618
{"timestamp":"2025-12-16T17:50:06.801+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/customer/ssi/v1/where-can-i-buy-this-item"}