линейка изделий COMBICON Connectors S
cечение 1,5 мм2
тип монтажа сквозной монтаж / пайка волной припоя
Форма упаковки в картонной коробке
Pазъем на плату, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, полюсов: 4, количество точек подсоединения: 4, cемейство изделий: IMC 1,5/..-G-RN-THR, размер шага: 3,5 мм, монтаж: сквозной монтаж / пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, штекерная система: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Соединительный выступ, Форма упаковки: в картонной коробке