DMC 1,5/10-G1F-3,5-LR P20THR - Pазъем на плату
1787098

линейка изделий COMBICON Connectors S
cечение 1,5 мм2
тип монтажа THR пайка
Форма упаковки в картонной коробке

Pазъем на плату, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 20, количество рядов: 2, полюсов: 10, количество точек подсоединения: 20, cемейство изделий: DMC 1,5/..-G1F-THR, размер шага: 3,5 мм, монтаж: THR пайка, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON DFMC 1,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Блокировка Lock and Release, тип крепления: Lock & Release, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Автоматическая фиксация и интуитивная разблокировка при помощи рычага управления Lock-and-Release с цветовыми обозначениями
Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Маленький размер компонентов для систем с ограниченным количеством места