DMC 0,5/ 2-G1SH-2,54P20THR24 - Pазъем на плату
1097546

линейка изделий COMBICON Connectors XS
тип монтажа сквозной монтаж / пайка волной припоя
Пиктограмма
Форма упаковки Лента шириной 24 мм

Pазъем на плату, цвет: черный, номинальный ток: 5 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Au, тип контакта: Штифт, полюсов: 2, cемейство изделий: DMC 0,5/..-G1-SH-THR, размер шага: 2,54 мм, монтаж: сквозной монтаж / пайка волной припоя, длина выводов [P]: 2 мм, штекерная система: COMBICON DFMC 0,5 shielded, Электрические характеристики: экранирован., Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: экранированное соединение, тип крепления: без, Форма упаковки: Лента шириной 24 мм, Подходит для CAT 5

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Соответствие требованиям CAT5 согласно EN 50173 и ISO/МЭК 11801