SACB-4Q/4P-SC
-
Распредкоробка
1683633
Распредкоробка, применение: Стандартн., тип подключения: QUICKON, 0,34 мм2 ... 0,75 мм2, количество гнезд: 4, полюсов: 4, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: Пружинные зажимы 180°, экранирование: нет
Подробная информация о продукте
| Указание по монтажу | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При прокладке кабеля учитывать допустимые радиусы изгиба, так как из-за высоких изгибающих усилий будет нарушен степень защиты. Предохранять штекерный соединитель от механических нагрузок, например, с помощью кабельной стяжки. |
| Указание по применению | Перед вводом в эксплуатацию закрыть свободные гнезда. Подходящие заглушки можно найти в разделе «Принадлежности». |
| Тип изделия | Распредкоробка |
| Применение | Стандартн. |
| Полюсов | 4 |
| Количество гнезд | 4 |
| СИД | нет |
| Рабочее напряжение, максимальное Umax | 135 В |
| Номинальное напряжение UN | 120 В AC |
| 120 В DC | |
| Общий номинальный ток | 12 A |
| Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс. | 4 A |
| Нагрузочная способность на 1 гнездо | 4 A |
| Соединение провода | |
| Тип подключения, датчик / исполнительный элемент | QUICKON |
| Сечение проводников Сигнальный провод гибкий | 0,14 мм² ... 1 мм² |
| Сечение проводников Питающее напряжение гибкое | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение AWG Сигнальный провод гибкий | 26 ... 17 |
| Сечение AWG Питающее напряжение гибкое | 24 ... 16 |
| Длина снятия изоляции Сигнальный провод | 10 мм |
| Длина зачищенной части оболочки | 70 мм (Магистральный кабель) |
| Момент затяжки накидной гайки | 2,5 Нм |
| Разводка подсоединений | |
| Гнездо/полюс = цвет жилы или подключение | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 1-4 / 1 (+ 120 V) = UN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = 0 V | |
| 1-4 / 5 (PE) = PE | |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Чертеж |
|
| Ширина | 60 мм |
| Высота | 44 мм |
| Длина | 132 мм |
| Раствор ключа - накидная гайка | 22 мм |
| Материал Корпус | PA |
| Материал Заливочная масса | PUR |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, контакт | сталь / медь |
| Материал, контактная поверхность | Sn |
| Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
| Материал, контакт, сторона магистрального кабеля | CuZn |
| Материал держателя контакта, сторона магистрального кабеля | PA 6.6 V0 |
| Материал, контактная поверхность, сторона магистрального кабеля | NiSn |
| Изоляционный материал жилы | PVC / PE |
| Наружный диаметр кабеля | 6,5 мм ... 9,5 мм |
| Тип подключения | Пружинные зажимы |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
| -25 °C ... 50 °C (При подключении кабелей необходимо также принимать во внимание технические характеристики, указываемые изготовителем) | |
| Номер артикула | 1683633 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | BF3 |
| Ключ изделия | BF3DBC |
| GTIN | 4017918170967 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 199,2 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 162 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
SACB-D PG 13,5 (4,0-6,5) YE - Уплотнение 1680377
-
SACB-D PG 13,5 (6,5-9,5) BK - Уплотнение 1680380
-
SACB-D PG 13,5 (9,0-13,0) RD - Уплотнение 1680393
-
Q-PROT 9/11 - Заглушка 1670235
-
Q SET-11/4 COD1 SACB-Q - Комплект крепежных деталей 1670743
-
UC-TMF 16 - Маркировка для клеммных модулей 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824678
-
UC-TMF 16 YE - Маркировка для клеммных модулей 0819259
-
UC-TMF 16 YE CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824684
-
QSS 22 - Торцовый ключ 1670206
-
SZK PZ1 VDE - Отвертка 1206450
-
TSD 25 SAC - Динамометрическая отвертка 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Инструмент 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Наконечник для отвертки 1212591
Преимущества для вас
Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
Инновационная и быстрая технология сборки при помощи срезных клемм
Гибкость: распределительная коробка с соединительным колпаком для сборки на месте