Последний поиск
Войти
0
Нет товаров для сравнения
Продукты
Обзор продукции
Соответствие продукции стандартам
Cross Reference Search
Автоматизация
Edge Computing
PLCnext Technology
Smart Services
SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода
ПО для автоматизации
Промышленная связь
Технические средства автоматизации для Niagara Framework
Устройства HMI и ППК
Коммутация, измерение и контроль
Индикаторы процессов и полевые устройства
Контактор и силовое реле
Мониторинг энергопотребления
Пускатели электродвигателей и электр. коммутационные устройства
Разделительные усилители и измерительные преобразователи
Распределение сигналов ввода-вывода
Реле и полупроводниковые реле
Релейные модули безопасности и датчики
Маркировка, монтаж и установка
Mаркировка
Автоматы
Клеммные коробки и полые корпуса
Наконечники
Обжимные соединения
Принадлежности шкафа управления
Принтеры
Программное обеспечение для производства шкафов управления
Промышленное освещение и сигнальная система
Решения для рабочего места
Ручной инструмент
Питание, зарядка и защита
Автоматические выключатели
Защита от перенапряжений
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Источники питания
Оборудование для зарядки электромобилей
Помехоподавляющий фильтр
Преобразователи постоянного тока и инверторы DC/AC
Резервные модули
Реле для защиты сетей
Соединение
Испытательные блоки
Кабели и провода
Клеммные блоки
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат
Корпуса для электроники
Разветвители, адаптеры и кабельные соединители
Распределительные блоки и приборные клеммы
Системная кабельная разводка для контроллеров
Штекерные соединители плата-плата
Штекерный соединитель
Мой Phoenix Contact
Вход / регистрация
Корзина
Мои заказы
Мои предложения и контракты
Мои списки продукции
Сравнение моего продукта
Главная страница
Продукты
SACB-4/ 8-L-C BK CH - Распредкоробка
SACB-4/ 8-L-C BK CH
-
Распредкоробка
1544918
Распредкоробка, тип подключения: Розетка M12
Подробная информация о продукте
Expand all
Collapse all
Технические характеристики
Характеристики изделий
СИД
да
Характеристики системы
Локальная диагностика
Контролируемая функция
Подача напряжения питания модулям
оптическое представление
LED зел.
Электрические характеристики
Локальная диагностика
Подача напряжения питания модулям LED зел.
Отображение состояния ввода-вывода LED желт.
Характеристики клемм
Соединение провода
Тип подключения, датчик / исполнительный элемент
Розетка M12
Сечение проводников Сигнальный провод гибкий
0,14 мм² ... 1,5 мм²
Сечение проводников Питающее напряжение гибкое
0,14 мм² ... 1,5 мм²
Сечение AWG Сигнальный провод гибкий
26 ... 16
Сечение AWG Питающее напряжение гибкое
26 ... 16
Длина снятия изоляции Сигнальный провод
7 мм
Момент затяжки винтов крышки
0,35 Нм
Момент затяжки, гнездо, кабель для датчика или исполнительного устройства
0,4 Нм
Момент затяжки накидной гайки
2,5 Нм
Кабель / провод
Наружный диаметр кабеля
12 мм
Коммерческие данные
Номер артикула
1544918
Упаковочная единица
1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа
50 Количество
Указание
Позаказное производство (возврат невозможен)
Код продажи
BF3
Ключ изделия
BF3CBD
GTIN
4046356118286
Вес/шт. (с упаковкой)
160,9 g
Вес/шт. (без упаковки)
112,56 g
Номер таможенного тарифа
85366990
Страна происхождения
DE
Классификация
ECLASS
ECLASS-13.0
27440111
ECLASS-15.0
27440111
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS)
Нет веществ с массовой долей более 0,1%
Совместимые изделия
Expand all
Collapse all
{"timestamp":"2025-12-23T13:23:04.018+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/customer/ssi/v1/where-can-i-buy-this-item"}
{"timestamp":"2025-12-23T13:23:04.024+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/global-search/forms/ssi/v1/ask-question-button-link-wc"}