Модульный компактный контроллер ILC 191 ME/INC для системы ввода-вывода Inline является центральным звеном Easy Automation. Новая серия ILC 1X1 отличается наличием поддержки на базе протоколов Ethernet Modbus/TCP и PROFINET. Новинка - поддержка опциональной SD-карты. Контроллер оснащается 8 цифровыми входами и 4 цифровыми выходами, двухканальным импульсным/направленным интерфейсом ШИМ, встроенными интерфейсами RS-232 и RS-485/422, двухканальным быстрым счетчиком с предельной частотой до 200 кГц и двумя входами для инкрементных датчиков для подключения асимметричных датчиков, работающих в приращениях.
ILC 191 ME/INC
-
Контроллер
2700075
Контроллер Inline со встроенным импульсным/направленным интерфейсом ШИМ RS-485/422, высокоскоростными счетчиками и входами для инкрементного датчика, возможность программирования согласно МЭК 61131-3
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Ограничение износа | |
| Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
| Серия изделий | Inline |
| Конструкция | модульный |
| Дисплей | |
| Диагностический дисплей | нет |
| Память для постоянного хранения данных | 48 кбайт (NVRAM) |
| Среда выполнения МЭК-61131 | |
| Память для программ | 1 Мбайт |
| Память данных | 1 Мбайт |
| Количество задач управления | 8 |
| INTERBUS-Master | |
| Количество процессных данных | макс. 4096 бит (INTERBUS) |
| Количество поддерживаемых оконечных устройств | макс. 128 |
| Количество оконечных устройств, подключаемых к локальной шине | макс. 63 (Не превышайте максимально допустимое значение для потребляемого тока) |
| Количество оконечных устройств с каналом параметров | макс. 24 |
| Количество поддерживаемых ответвительных клемм с отводом для удаленной шины | макс. 3 |
| Modbus/TCP-Client | |
| Количество процессных данных | макс. 32768 бит (внутренний клиент Modbus/TCP) |
| Количество клиентов Modbus TCP | макс. 16 больше FW 4.42 |
| PROFINET | |
| Функция устройства | Устройство PROFINET |
| Функция | |
| Диагностический дисплей | нет |
| Функция резервирования | нет |
| Функция обеспечения безопасности | нет |
| Функциональность | |
| Поддерживаемые языки программирования | Программирование в соответствии с МЭК 61131-3 |
| Системные требования | |
| Инструмент для инжиниринга | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Конфигурационный инструмент | Config+ версии 1.01 и выше |
| Диагностический инструмент | DIAG+ |
| Исполняющая система | eCLR |
| Интерфейс приложения | OPC |
| Среда передачи | Медь |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | макс. 8,4 Вт |
| Питание | |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
| Остаточная пульсация | ± 5 % |
| Потребляемый ток, типовой | 350 мА |
| Часы реального времени | |
| Часы реального времени | да |
| Описание часов реального времени | встроенный (аккум. с буфером) |
| Потенциалы | |
| Электропитание | 7,5 В DC ±5 % |
| Потенциалы | |
| Электропитание | 24 В DC -15 % / +20 % |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потенциалы | |
| Электропитание | 24 В DC -15 % / +20 % (согласно EN 61131-2) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | макс. 8 A DC |
| Потенциалы | |
| Электропитание | 24 В DC -15 % / +20 % (согласно EN 61131-2) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | макс. 8 A DC |
| Кодирующее устройство | |
| Наименование, вход | Вход кодирующего устройства |
| Количество входов | 2 (3-катушечный, асимметричный) |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 5 В DC ... 24 В DC |
| Цифровой: | |
| Наименование, вход | Цифровые входы |
| Описание входа | EN 61131-2 тип 1 n-p-n/p-n-p |
| Количество входов | 8 |
| Тип подключения | Распределитель потенциала |
| Способ подключения | 2-, 3-, 4-проводной |
| Диапазон входных напряжений | -0,5 В ... 30 В |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | -0,5 В ... 5 В |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 15 В ... 30 В |
| Время срабатывания, типовое | мин. 3 мс |
| Счетчики: | |
| Наименование, вход | Вход счетчика для сигналов 24 В |
| Количество входов | 2 |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 5 В DC ... 24 В DC |
| Входная частота | 200 кГц |
| Цифровой: | |
| Наименование, выход | Цифровые выходы |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Способ подключения | 2-, 3-, 4-проводной |
| Количество выходов | 4 |
| Выходное напряжение | 24 В DC |
| Максимальный выходной ток на 1 канал | 500 мА |
| Направление импульса | |
| Наименование, выход | Импульс направляющего выхода для сигналов 5 В |
| Количество выходов импульсов/направления | 2 (применение как альтернативы широтно-импульсной модуляции) |
| Выходное напряжение | 5 В |
| Максимальная частота | 150 кГц |
| Соединительный штекер Inline | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
| Web-сервер | да |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Шинная система | RJ45 |
| Количество интерфейсов | 2 |
| Тип подключения | Гнездо RJ45 |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
| Локальная шина INTERBUS-Master (ведущ.) | |
| Количество интерфейсов | 1 |
| Тип подключения | Распределитель Inline |
| Скорость передачи данных | 500 kBaud / 2 MBaud (переключаемый) |
| Задание параметров/обслуживание/диагностика | |
| Шинная система | RS-232 |
| Количество интерфейсов | 1 |
| Тип подключения | 6-контактный разъем MINI-DIN (PS/2) |
| Скорость передачи данных | макс. 115,2 кбит/с |
| Среда передачи | Медь |
| Количество каналов | 1 |
| RS-422/-485 | |
| Шинная система | RS-485/-422 |
| Количество интерфейсов | 1 |
| Тип подключения | 4-полюсный при дуплексном режиме |
| 2-полюсный при полудуплексе | |
| Ширина | 164 мм |
| Высота | 136,8 мм |
| Глубина | 71,5 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Ударопрочность | 25г, критерий 1 согласно IEC 60068-2-27 |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Соответствие директиве по ЭМС | Испытание на помехоустойчивость по EN 61000-6-2/МЭК 61000-6-2 Устойчивость к электростатическим разрядам (ESD) EN 61000-4-2/МЭК 61000-4-2 Критерий В, разряд между контактами ±6 кВ, воздушный разряд ±8 кВ |
| Испытание на помехоустойчивость по EN 61000-6-2/МЭК 61000-6-2 Электромагнитные поля согласно EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Критерий A, напряжённость поля: 10 В/м | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN 61000-6-2/МЭК 61000-6-2 Быстрые переходные процессы (всплески) согласно EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Критерий А, все интерфейсы ±1 кВКритерий В, все интерфейсы ±2 кВ | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN 61000-6-2/МЭК 61000-6-2 Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Критерий B, кабели питания (пост. тока): 0,5 / 0,5 кВ (симметричный / несимметричный), экран кабеля шины 1 кВ | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN 61000-6-2/МЭК 61000-6-2 Защищенность от помех по цепи питания согласно EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Критерий A; испытательное напряжение 10 В | |
| Проверка излучения помех согласно EN 61000-6-4/МЭК 61000-6-4 EN 55011 Класс A |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2700075 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | DRA |
| Ключ изделия | DRAAAA |
| GTIN | 4046356479103 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 607,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 450 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371091 |
| Страна происхождения | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
SD FLASH 512MB - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Память 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Память 2701801
-
SD FLASH 2GB - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2701190
-
AX OPC SERVER - ПО для драйверов и интерфейсов 2985945
-
IPASSIGN - Программное обеспечение 2701094
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - ПО для драйверов и интерфейсов 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - ПО для драйверов и интерфейсов 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - ПО для драйверов и интерфейсов 2402686
Преимущества для вас
Веб-сервер, FTP-сервер и файловая система Flash
Встроенные быстродействующие счетчики и входы для инкрементальных датчиков
Встроенный импульсный / направленный / PWM интерфейс
Встроенные интерфейсы RS-485/422
Поддержка многочисленных коммуникационных протоколов: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL и др.
Сервер Modbus/TCP
Большой размер памяти для хранения программ и данных (1024кбайт/1024кбайт)
Modbus/TCP-Client
PROFINET-Device
HTML 5
Бесплатный инжиниринг с помощью PC Worx Express (IEC 61131-3)