Модуль для контактов, вкл. 4 крепежных винта
HC-COM- 4/2-ESTC
-
Контактная вставка
1408504
Контактная вставка, полюсов: 4+2+PE, размер: COM, контакты цепи питания: 4, контакты цепи управления: 2, Штифт, Обжимное соединение, 250 В, 40 A, 0,14 мм2 ... 2,5 мм2, применение: Питание/сигнал, только для пластиковых корпусов
Подробная информация о продукте
| Общая информация | Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и питания. |
| Общая информация | Для обжимных CK4,0-ED..(цепь питания), CK1,6-ED... (цепь управления) |
| Указания по монтажу | Использование по назначению предусматривает встраивание в корпус со степенью защиты IP54 или выше |
| Серия | HC-COM |
| Применение | Питание/сигнал |
| Конструкция | COM |
| Полюсов | 6 |
| Вид при установке | 4+2+PE |
| Нумерация контактов | 1 - 4 (Контакты цепи питания) |
| 11 - 12 (Контакты цепи управления) | |
| Количество, силовые контакты | 4 |
| Количество, контакты цепи управления | 2 |
| Тип контакта | с разворотом |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 25,6 мм |
| Высота | 48,05 мм |
| Длина | 45 мм |
| Механические параметры | |
| Диаметр контакта | 4 мм |
| Технология подключения | |
| Способ подключения | Обжимное соединение (Сигнальные контакты) |
| Обжимное соединение (Контакты цепи питания) | |
| Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
| Соединение провода | |
| Сечение проводников | 0,14 мм² ... 2,5 мм² (Контакты цепи управления) |
| 1,5 мм² ... 6 мм² (Контакты цепи питания) | |
| Сечение AWG | 16 ... 10 (Контакты цепи питания) |
| 26 ... 14 (Контакты цепи управления) | |
| Длина зачищенной части одной жилы | 9 мм (Мощность 1,5 ... 2,5 мм²) |
| 9,6 мм (Мощность 4 ... 6 мм²) | |
| 8 мм (Сигнал) | |
| 6 мм (Сигнал 2,5 мм²) | |
| Расчетное напряжение (III/3) | 250 В (Контакты цепи управления) |
| 400 В (Силовые контакты "фаза-земля") | |
| 690 В (Силовые контакты "фаза-фаза") | |
| Расчетное напряжение силовых контактов | 400/690 В |
| 250 | |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ (Силовые контакты "фаза-фаза") |
| 4 кВ (Контакты цепи управления) | |
| Расчетный ток | 40 A (Контакты цепи питания) |
| 10 A (Контакты цепи управления) |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 500 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, уплотнение Профилированное уплотнение | NBR |
| Материал, контакт | Медный сплав |
| Материал, контактная поверхность | серебро (или золото) |
| Материал, держатель контакта | PC |
| Материал, контактная поверхность, силовой контакт | Ag |
| Материал, контактная поверхность, управляющий контакт | серебро (или золото) |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C (С учетом нагрева контактов) |
| Номер артикула | 1408504 |
| Упаковочная единица | 2 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 2 Количество |
| Код продажи | AF7 |
| Ключ изделия | AF7ABH |
| GTIN | 4046356618212 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 21,63 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 21 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
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
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (№ CAS: Не применимо) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (№ CAS: 119-47-1) | |
| SCIP | bda4d8f2-f85c-4a39-862b-f22124e2cbcb |
Совместимые изделия
-
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Обжимной контакт 1663242
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - Обжимной контакт 1663268
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - Обжимной контакт 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Обжимной контакт 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Обжимной контакт 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Обжимной контакт 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Обжимной контакт 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Обжимной контакт 1663381
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Обжимной контакт 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Обжимной контакт 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Обжимной контакт 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Обжимной контакт 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Обжимной контакт 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Обжимной контакт 1266247
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Обжимной контакт 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Обжимной контакт 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Обжимной контакт 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Обжимной контакт 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Обжимной контакт 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Обжимной контакт 1674927
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Обжимной контакт 1266267
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Обжимной контакт 1266270
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Обжимной контакт 1266276
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Обжимной контакт 1266272
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Обжимной контакт 1266274
-
CK1,6-ED-2,50M AU - Обжимной контакт 1266278
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - Обжимной контакт 1663239
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Обжимной контакт 1663255
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - Обжимной контакт 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Обжимной контакт 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Обжимной контакт 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Обжимной контакт 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - Обжимной контакт 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - Обжимной контакт 1274091
-
HC-COM- 4/2-EBUC - Контактная вставка 1408517
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Монтажный инструмент 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Инструмент для демонтажа наконечников 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Инструмент для демонтажа наконечников 1072064
Преимущества для вас
Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373