Последний поиск
Войти
0
Нет товаров для сравнения
Продукты
Обзор продукции
Соответствие продукции стандартам
Cross Reference Search
Автоматизация
Edge Computing
PLCnext Technology
Smart Services
SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода
ПО для автоматизации
Промышленная связь
Технические средства автоматизации для Niagara Framework
Устройства HMI и ППК
Коммутация, измерение и контроль
Индикаторы процессов и полевые устройства
Контактор и силовое реле
Мониторинг энергопотребления
Пускатели электродвигателей и электр. коммутационные устройства
Разделительные усилители и измерительные преобразователи
Распределение сигналов ввода-вывода
Реле и полупроводниковые реле
Релейные модули безопасности и датчики
Маркировка, монтаж и установка
Mаркировка
Автоматы
Клеммные коробки и полые корпуса
Наконечники
Обжимные соединения
Принадлежности шкафа управления
Принтеры
Программное обеспечение для производства шкафов управления
Промышленное освещение и сигнальная система
Решения для рабочего места
Ручной инструмент
Питание, зарядка и защита
Автоматические выключатели
Защита от перенапряжений
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Источники питания
Оборудование для зарядки электромобилей
Помехоподавляющий фильтр
Преобразователи постоянного тока и инверторы DC/AC
Резервные модули
Реле для защиты сетей
Соединение
Испытательные блоки
Кабели и провода
Клеммные блоки
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат
Корпуса для электроники
Разветвители, адаптеры и кабельные соединители
Распределительные блоки и приборные клеммы
Системная кабельная разводка для контроллеров
Штекерные соединители плата-плата
Штекерный соединитель
Мой Phoenix Contact
Вход / регистрация
Корзина
Мои заказы
Мои предложения и контракты
Мои списки продукции
Сравнение моего продукта
Главная страница
Продукты
D-MZFKK 1,5 - Концевая крышка
D-MZFKK 1,5
-
Концевая крышка
3029839
Концевая крышка, ширина: 1,1 мм, высота: 38 мм, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Expand all
Collapse all
Технические характеристики
Спецификации материала
Цвет
cерый
Материал
PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94
V0
Статическое использование изоляционного материала на холоде
-60 °C
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B)
130 °C
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162)
имеется
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662)
имеется
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C)
имеется
Размеры
Ширина
1,1 мм
Высота
38 мм
Коммерческие данные
Номер артикула
3029839
Упаковочная единица
50 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа
1 Количество
Код продажи
BE2
Ключ изделия
BE2Z1X
GTIN
4017918187156
Вес/шт. (с упаковкой)
2,54 g
Вес/шт. (без упаковки)
2,54 g
Номер таможенного тарифа
85389099
Страна происхождения
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
Отвечает требованиям Директивы RoHS
Да
(Нет освобождения от исполнения требований)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
EU REACH SVHC
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS)
Нет веществ с массовой долей более 0,1%
Совместимые изделия
Expand all
Collapse all
{"timestamp":"2025-12-19T14:46:17.955+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/customer/ssi/v1/where-can-i-buy-this-item"}
{"timestamp":"2025-12-19T14:46:17.956+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/global-search/forms/ssi/v1/ask-question-button-link-wc"}