Концентратор Ethernet, 8 портов RJ45. Концентратор обеспечивает быстрое и недорогое расширение сети Ethernet. В устройстве предусмотрено восемь портов для подключения витой пары. К портам могут использоваться для подключения сегментов сети или оконечных устройств. FL HUB 8TX-ZF поддерживает Ethernet как со скоростью 10 Мбит/с, так и со скоростью 100 Мбит/с. Концентратор регенерирует принимаемые телеграммы данных и пересылает их на другие имеющиеся порты. Для 5-ого порта в концентраторе предусмотрено изменение назначения. При соответствующем положении переключателя к 5-ому порту могут подключаться кабели как передающего, так и принимающего устройства при сохранении полярности. Применение: Простое не требующее конфигурирования расширение сети.
FL HUB 8TX-ZF
-
Концентратор Ethernet
2832551
Устанавливаемый на монтажную рейку концентратор Ethernet с восемью портами RJ45, поддерживает сети Ethernet со скоростью передачи данных 10 и 100 Мбит/с
Подробная информация о продукте
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 99 мм |
| Глубина | 112 мм |
| Цвет | зеленый |
| Материал корпуса | Пластмасса |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Ethernet | |
| Тип подключения | Гнездо RJ45 |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
| Среда передачи | Ethernet RJ45 |
| Дальность передачи | 100 м |
| Сигнальные светодиодные индикаторы | Прием данных, состояние связи |
| Количество каналов | 8 (порты RJ45) |
| Конструкция | Stand-alone |
| Режим работы | полудуплекс |
| Базовый набор функций | Концентратор / повторитель соотв. стандарту IEEE 802.3 |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Функции коммутатора | |
| Базовый набор функций | Концентратор / повторитель соотв. стандарту IEEE 802.3 |
| Отображение состояний и диагностики | Светодиоды: UL (напряжение логики), COL (коллизии), индикатор связи (Link) и приема (Receive) для каждого порта |
| Функции безопасности | |
| Базовый набор функций | Концентратор / повторитель соотв. стандарту IEEE 802.3 |
| гальваническая развязка | 10BASE-T//100BASE-TX//питание |
| Локальная диагностика | US Электропитание LED зел. |
| COL Коллизии телеграмм СИД красный | |
| Состояние связи LED зел. | |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 3,456 Вт |
| Испытательный участок | 500 В DC 50 Гц 1 мин |
| Среда передачи | Медь |
| Питание | |
| Электропитание (DC) | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 18,5 В DC ... 30,5 В DC |
| Подключение питание | с помощью COMBICON; макс. сечение жил кабеля 2,5 мм² |
| Остаточная пульсация | 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений) |
| Потребляемый ток, типовой | тип. 144 мА (при US = 24 В DC) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 30 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Вибрация (при эксплуатации) | соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 150 Гц |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 86 кПа ... 108 кПа (1500 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 66 кПа ... 108 кПа (3500 м над уровнем моря) |
| Стойкость к воздействию газов согласно DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Диоксид серы (SO2) 10 ± 0,3 см3/м3, сероводород (H2S) 1 ± 0,3 см3/м3, при температуре 25 °C и влажности воздуха 75%, время воздействия - четыре дня |
| Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | согласно спецификации VW |
| гальваническая развязка | 10BASE-T//100BASE-TX//питание |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Соответствие директиве по ЭМС | МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Критерий B |
| IEC 61000-4-3 (Помехоустойчивость к излучению) Критерий A | |
| IEC 61000-4-4 (Испытание на невосприимчивость к быстрым переходным процессам и всплескам) Критерий B | |
| IEC 61000-4-5 (Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения) Класс A | |
| IEC 61000-4-6 (Защищенность от помех по цепи питания, наведенных радиочастотными полями) Критерий A | |
| IEC 61000-4-8 (Помехоустойчивость в отношении магнитных полей) Критерий A | |
| EN 55022 (Излучение радиопомех) Критерий A | |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Функциональность | |
| Базовый набор функций | Концентратор / повторитель соотв. стандарту IEEE 802.3 |
| Индикатор состояния | Светодиоды: UL (напряжение логики), COL (коллизии), индикатор связи (Link) и приема (Receive) для каждого порта |
| Номер артикула | 2832551 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | DNN |
| Ключ изделия | DNN141 |
| GTIN | 4017918996215 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 341,1 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 140 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Патч-кабель 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Патч-кабель 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Патч-кабель 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Патч-кабель 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Патч-кабель 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Защита от пыли 2832991
Преимущества для вас
Outcross-порт
10/100 Мбит/с, возможность переключения
Высокая плотность портов