Модуль безопасности представляет собой модуль ввода серии Axioline F для применения в системе с технологией SafetyBridge Technology V3. Являясь составной частью станции Axioline F, модуль безопасности может быть подключен к любой точке системы EtherCAT®, EtherNet/IP™, Sercos, Modbus, PROFINET или PROFIBUS. Модуль оснащается четырьмя безопасными цифровыми входами (двухканальное исполнение) или восемью безопасными цифровыми входами (одноканальное исполнение). В системе SafetyBridge Technology V3 в зависимости от типа установки и настройки параметров модуль безопасности позволяет достигать следующих уровней полноты безопасности:
– до SIL 3 согласно стандарту EN 61508;
– до SIL 3 согласно стандарту EN МЭК 62061;
– до категории 4/PL e согласно стандарту EN ISO 13849-1.
AXL F SSDI8/4 1F
-
Модуль безопасности
2702263
Axioline F, Модуль цифрового ввода, Функциональная безопасность, Технология SafetyBridge, Цифровые входы: 4 (при двухканальной разводке), 8 (при одноканальной разводке), 24 В DC, cпособ подключения: 2-, 3-, 4-проводной, cтепень защиты: IP20
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
BSH
ID допуска: 840cULus Listed
ID допуска: E238705Functional Safety
ID допуска: 968/FSP 2449.00/22Совместимые изделия
Преимущества для вас
Экономичное построение системы - нет необходимости в ПЛК безопасности и в безопасной системе полевой шины
Гибкость применения благодаря совместимости с любыми шинными интерфейсами продукции Axioline F
Сниженное время монтажа благодаря быстрой разводке и простому обслуживанию
Простота конфигурирования при помощи бесплатного программного обеспечения SAFECONF
До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508