The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

IB IL TEMP 4/8 RTD/EF-PAC - Температурный модуль
2897402

Inline, Клемма для измерения температуры, Аналоговые выход RTD: 8 (для резистивных температурных датчиков), cпособ подключения: 4-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подсоединение 8 датчиков температуры RTD и линейных резисторов с 4-проводной технологией подсоединения
Датчики типа Pt, Ni, Cu, KTY согласно DIN и SAMA
Высокая точность и помехоустойчивость
Стабильность температуры
Измерение температуры и сопротивления с очень высоким разрешением
Значения сопротивления могут быть отдельно предварительно настроены при помощи битов параметров
Независимое параметрирование каналов по шинной системе
Настройка чувствительности функции обнаружения обрыва провода (ПО в версии 1.10 и выше)
Дополнительное отображение в "плавающем" формате согласно IEEE754
Функция поиска каналов Channel Scout для оптического обозначения каналов в процессе ввода в эксплуатацию