Модуль представляет собой модуль ввода-вывода Axioline P для использования в модульной системе ввода-вывода Axioline P. Модуль представляет собой модульное устройство ввода-вывода, которое можно добавить в локальную шину Axioline P для передачи данных ввода-вывода в вышестоящее по отношению к станции устройство сопряжения с шиной. Модуль полностью совместим с возможностью горячей замены и может быть снят под напряжением. К модулю можно подключить до четырех устройств HART. Аналоговый выходной модуль ввода-вывода с поддержкой HART управляет аналоговыми выходными сигналами и данными HART к полевым клеммам ввода-вывода и от них и предоставляет эту информацию устройству сопряжения с шиной через локальную шину Axioline P.
AXL P AO4 HART 1F
-
Аналоговый модуль
1087079
Axioline P, Модуль аналогового вывода, Аналоговые выходы: 4 (HART), 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, Функциональность HART, cтепень защиты: IP20, В комплекте с цокольным модулем шины и штекером
Подробная информация о продукте
IECEx
ID допуска: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
ID допуска: E196811UL регистрация
ID допуска: E196811ATEX
ID допуска: DEMKO 20 ATEX 2334XСовместимые изделия
Преимущества для вас
4 аналоговых управляющих сигнала для HART, с питанием по выходу
Диапазон тока: 4 мА ... 20 мА и 0 мА ... 20 мА
Циклическиий доступ к PV, SV, TV, QV и контурному току
Диапазон температуры: -40 °C ... +70 °C
С возможностью горячей замены