The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

AXL P AI8 HART 1F - Аналоговый модуль
1052429

Axioline P, Модуль аналогового ввода, Активные аналоговые входы: 8 (HART), 4 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, Функциональность HART, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline P

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Активный аналоговый модуль ввода
Обеспечение питания для макс. 8 пассивных аналоговых входных сигналов с поддержкой HART
2-проводная схема подключения датчиков
Диапазон тока: 4 мА ... 20 мА
Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
Диапазон температуры: -40 °C ... +70 °C
С возможностью горячей замены