The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

AXL F UTH8 1F - Температурный модуль
2688417

Axioline F, Модуль регистрации температуры, Аналоговые входы: 8 (8 входов для термоэлементов или линейного напряжения, дополнительно 1 вход -5 В до +5 В), cпособ подключения: 2 провода (экранированных, парная скрутка), скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

8 аналоговых каналов ввода для подключения термоэлементов или линейных напряжений от -100 мВ до +100 мВ
1 аналоговый канал ввода для подключения напряжений от -5 В до +5 В
2-проводная схема подключения датчиков
Внутреннее измерение и компенсация температуры сравнения (возможность настройки)
Возможно внешнее подключение датчиков сравнения Pt 100
Простота применения за счет внутренней линеаризации характеристик датчика
Небольшие допуски (типовой ±0,01 % датчик тип K)
Высокая температурная стабильность (обычно 5 ppm/K)
Высокая устойчивость к воздействию электромагнитных помех (класс А)
Функция поиска канала Channel Scout
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
Контроль установки при помощи светодиода диагностики на каждом канале