The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

AXL F DO8/2 2A XC 1H - Цифровой модуль
1035427

Axioline F, Модуль цифрового вывода, Цифровые выходы: 8, 24 В DC, 2 A, cпособ подключения: 2-проводная схема, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

8 цифровых выхода
24 B DC, 2 A
2-проводная схема подключения исполнительных элементов
Минимальное время обновления менее 100 мкс
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
Частично лакированные печатные платы