The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

AXL F DI32/1 1F - Цифровой модуль
2688035

Axioline F, Модуль цифрового ввода, Цифровые входы: 32, 24 В DC, cпособ подключения: 1-проводной кабель, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

32 цифровых входа согласно EN 61131‑2 тип 1 и тип 3
24 B DC, 2,4 мА
1-проводная схема подключения датчиков
Минимальное время обновления менее 100 мкс
Трехступенчатая настройка времени фильтрации: < 100 мкс, 1000 мкс или 3000 мкс
Максимальная входная частота: 5 кГц
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства