AXL F CNT2 INC2 XC 1F - Функциональный модуль
2701239

Axioline F, Функциональный модуль, Счетные входы: 2, Вход инкрементного датчика: 2, симметричные датчики в соответствии с EIA-422 и несимметричные датчики, Цифровые входы: 8, 24 В DC, Цифровые выходы: 2, 24 В DC, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

2 канала, с выбором для каждого: функция Counter (счетчик) или регистрация положений с помощью инкрементного датчика
Максимальная входная частота: 300 кГц (подключен один канал) или 100 кГц (подключены оба канала)
32-битный счетчик (вниз и вверх)
Управление выхода в зависимости от двух предельных значений
Счетчик: управление счетчиком (источник) через управляющий вход (шлюз)
Счетчик: одноразовый или периодический подсчет
Регистрация показаний инкрементного датчика: регистрация цифровых сигналов симметричных и ассиметричных инкрементных датчиков
Регистрация показаний инкрементного датчика: анализ линейной или круговой оси
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
Частично лакированные печатные платы