AXL F AO8 1F - Аналоговый модуль
2688080

Axioline F, Модуль аналогового вывода, Аналоговые выходы: 8, 0 В ... 5 В, -5 В ... 5 В, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, -20 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

8 аналоговых, биполярных выходных каналов для подключения сигналов напряжения или тока на выбор
2-проводная схема подключения исполнительных элементов
Диапазоны напряжения: 0 В ... 10 В, ±10 В, 0 В ... 5 В, ±5 В
Диапазоны тока: 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, ±20 мА
Выходы, защищенные от коротких замыканий
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
Безопасная обработка аналоговых значений посредством SAFE AI и других компонентов